ABB มอเตอร์ สตาร์ทเตอร์ แบบแมนนวล MS132 ซีรีส์

แบรนด์ :
ABB

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    MS132 เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ขนาดกะทัดรัดและทรงพลังสำหรับการป้องกัน มอเตอร์ สูงถึง 15 kW (400 V)/ 32 A ในความกว้าง 45 มม. ประเภทนี้มีการบ่งชี้ความผิดปกติที่ชัดเจนและเชื่อถือได้ในหน้าต่างแยกต่างหากในกรณีที่เกิดการลัดวงจร คุณสมบัติเพิ่มเติม ได้แก่ ฟังก์ชั่น ตัดการเชื่อมต่อ แบบฝัง การชดเชยค่าอุณหภูมิ กลไก ป้องกันการสะดุด และ มือจับ แกนหมุน พร้อมตัวบ่งชี้ ตำแหน่ง สวิตช์ ที่ชัดเจน มอเตอร์ สตาร์ทเตอร์ แบบแมนนวลเหมาะสำหรับการใช้งานแบบสามเฟสและ 1 เฟส ที่ มือจับ สามารถล็อคได้เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาต หน้าสัมผัสเสริม หน้าสัมผัสการส่งสัญญาณ การปล่อยแรงดันตก สับทริป บล็อกป้อน อุปกรณ์แหล่งจ่าย เข้าเป็น อุปกรณ์เสริม
    MS132 ได้รับการรับรอง ATEX และ IECEx