การเปิดตัวแยก ABB สำหรับ เบรกเกอร์ สูตรซีรีส์ DSA

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
การเปิดตัวบริการ
SOR-C แบบเปิดแยกแบบมีสายช่วยให้สามารถเปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์ได้ด้วย อุปกรณ์ควบคุม ทางไฟฟ้าที่ไม่ถาวร รับประกันการทำงานของตัวปลดล็อคสำหรับแรงดันไฟฟ้าระหว่าง 70% ถึง 110% ของ ค่า พิกัดแรงดันไฟฟ้า พาวเวอร์ซัพพลาย un ทั้งในกระแสสลับและ ไฟฟ้ากระแสตรง มีการติดตั้ง หน้าสัมผัส แบบรวม สำหรับตัด พาวเวอร์ซัพพลาย อายุการใช้งานเชิงกลของ SOR-C คือ 10% ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง
UVR-C แบบมีสายปล่อยแรงดันไฟต่ำช่วยให้เซอร์กิตเบรกเกอร์เปิดได้หากไม่มี/ลด แรงดันไฟเลี้ยง แบบปล่อย รับประกันการเปิดเมื่อแรงดันไฟฟ้าอยู่ระหว่าง 70% ถึง 35% ของ un ตามที่ระบุไว้ใน มาตรฐาน หลังจากสะดุด เบรกเกอร์สามารถปิดได้อีกครั้งโดยเริ่มจากแรงดันไฟฟ้าที่สูงกว่า 85% ของ un เมื่อปลดแรงดันไฟฟ้าแล้ว จะไม่สามารถปิดเซอร์กิตเบรกเกอร์และ/หรือหน้าสัมผัสหลักได้ อายุการใช้งานเชิงกลของ UVR-C คือ 10% ของเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่เกี่ยวข้อง
บริการเปิดตัว SOR-C และ UVR-C สำหรับ A0, A1, A2 และ A3 ซึ่งสามารถติดตั้งเป็นทางเลือกระหว่างกันได้ มีเฉพาะในเวอร์ชันใช้สายเคเบิลเท่านั้น (ส่วน สายไฟ 20 AWG/0.5 มม.2) พร้อมสายเคเบิลฟรี 1 ยาว. สำหรับ A1 และ A2 การประกอบแบบ snap-on แบบไม่ใช้สกรูจะดำเนินการใน ร่อง พิเศษของเซอร์กิตเบรกเกอร์ ใน เซอร์กิตเบรกเกอร์ ต่อไปนี้:
· สามารถติดตั้งแบบสองขั้ว (A1, A2) SOR-C หรือ UVR-C เป็นทางเลือกใน ร่อง ขวามือ
· สามารถติดตั้งแบบสามขั้ว (A0, A1, A2, A3) SOR-C หรือ UVR-C เป็นทางเลือกใน ร่อง ด้านซ้าย
· สี่ขั้ว (A1,A2,A3) สามารถใช้ SOR-C หรือ UVR-C เป็นทางเลือกใน ร่อง ของ ขั้ว ที่สาม