1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ABB SACE FORMULA DSA A3 ซีรีส์

ABB SACE FORMULA DSA A3 ซีรีส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,350.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กลุ่มผลิตภัณฑ์ SACE FORMULA DSA คือผลลัพธ์ของประวัติศาสตร์อันยาวนานของ ABB SACE ในการจัดหาเซอร์กิตเบรกเกอร์ที่มีประสิทธิภาพ ได้รับการพัฒนาให้เรียบง่ายแต่น่าทึ่งด้วยคุณภาพและความอเนกประสงค์ขั้นสุดยอด

รหัสสินค้า
A3N 400 TMF 320A 3P F F
A3N 400 TMF 320A 4P F F
A3N 400 TMF 400A 4P F F
A3N 630 ELT LI 630A 4P F F
A3N 630 TMF 500A 4P F F
A3S 400 TMF 320A 3P F F
A3S 400 TMF 320A 4P F F
A3S 400 TMF 400A 3P F F
A3S 400 TMF 400A 4P F F
A3S 630 ELT LI 630A 4P F F
A3S 630 TMF 500A 3P F F
A3S 630 TMF 500A 4P F F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250
(kA)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
จำนวนขั้ว การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย น้ำหนัก
(กิโลกรัม)
จัดอันดับความสามารถในการทำลายการลัดวงจรสูงสุด (Icu ) ความสามารถในการตัดกระแสไฟลัดวงจรของบริการที่กำหนด (Ics ) จัดอันดับ กระแสไฟฟ้า อย่างต่อเนื่อง (Iu ) ปลด ประเภทการเปิดตัว เครื่องวัดระดับน้ำ ประสิทธิภาพการลัดวงจร

฿ 14,350.00

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน AC 550 / DC 250วงจรหลัก: 320139.53ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 13.6 W4.592(240 V AC) 85 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (440 V AC) 36 กิโลเอ / (480 V AC) 25 kA / (500 V AC) 20 kA(240 V AC) 42.5 กิโลแอมป์ / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 18 kA / (380 V AC) 18 กิโลเอ / (415 V AC) 18 กิโลเอ / (440 V AC) 18 กิโลเอ / (480 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (500 V AC) 10 kA400 ATMFTMN

฿ 20,033.33

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน AC 550 / DC 250วงจรหลัก: 3201864ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 13.6 W6.4(240 V AC) 85 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (440 V AC) 36 กิโลเอ / (480 V AC) 25 kA / (500 V AC) 20 kA(240 V AC) 42.5 กิโลแอมป์ / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 18 kA / (380 V AC) 18 กิโลเอ / (415 V AC) 18 กิโลเอ / (440 V AC) 18 กิโลเอ / (480 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (500 V AC) 10 kA400 ATMFTMN

฿ 20,033.33

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน AC 550 / DC 250วงจรหลัก: 4001864ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 19.5 W6(240 V AC) 85 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (440 V AC) 36 กิโลเอ / (480 V AC) 25 kA / (500 V AC) 20 kA(240 V AC) 42.5 กิโลแอมป์ / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 18 kA / (380 V AC) 18 กิโลเอ / (415 V AC) 18 กิโลเอ / (440 V AC) 18 กิโลเอ / (480 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (500 V AC) 10 kA400 ATMFTMN

฿ 33,716.67

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน AC 550วงจรหลัก: 6301864ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 41 W6.4(240 V AC) 85 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (440 V AC) 36 กิโลเอ / (480 V AC) 25 kA / (500 V AC) 20 kA(240 V AC) 42.5 กิโลแอมป์ / (380 V AC) 18 กิโลเอ / (415 V AC) 18 กิโลเอ / (440 V AC) 18 กิโลเอ / (480 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (500 V AC) 10 kA630 AELT LIELN

฿ 21,400.00

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน AC 550 / DC 250วงจรหลัก: 5001864ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 28.8 W6.4(240 V AC) 85 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 36 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (440 V AC) 36 กิโลเอ / (480 V AC) 25 kA / (500 V AC) 20 kA(240 V AC) 42.5 กิโลแอมป์ / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 18 kA / (380 V AC) 18 กิโลเอ / (415 V AC) 18 กิโลเอ / (440 V AC) 18 กิโลเอ / (480 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (500 V AC) 10 kA630 ATMFTMN

฿ 15,750.00

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน AC 550 / DC 250วงจรหลัก: 320139.53ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 13.6 W4.547(240 V AC) 100 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 50 kA / (380 V AC) 50 kA / (415 V AC) 50 kA / (440 V AC) 50 kA / (480 V AC) 35 กะรัต / (500 V AC) 25 kA(240 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 25 kA / (380 V AC) 25 kA / (415 V AC) 25 kA / (440 V AC) 25 kA / (480 V AC) 17.5 กิโลแอมป์ / (500 V AC) 12.5 กิโลแอมป์400 ATMFTMS

฿ 22,016.67

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน AC 550 / DC 250วงจรหลัก: 3201864ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 13.6 W6.4(240 V AC) 100 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 50 kA / (380 V AC) 50 kA / (415 V AC) 50 kA / (440 V AC) 50 kA / (480 V AC) 35 กะรัต / (500 V AC) 25 kA(240 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 25 kA / (380 V AC) 25 kA / (415 V AC) 25 kA / (440 V AC) 25 kA / (480 V AC) 17.5 กิโลแอมป์ / (500 V AC) 12.5 กิโลแอมป์400 ATMFTMS

฿ 15,750.00

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน AC 550 / DC 250วงจรหลัก: 400139.53ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 19.5 W4.575(240 V AC) 100 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 50 kA / (380 V AC) 50 kA / (415 V AC) 50 kA / (440 V AC) 50 kA / (480 V AC) 35 กะรัต / (500 V AC) 25 kA(240 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 25 kA / (380 V AC) 25 kA / (415 V AC) 25 kA / (440 V AC) 25 kA / (480 V AC) 17.5 กิโลแอมป์ / (500 V AC) 12.5 กิโลแอมป์400 ATMFTMS

฿ 22,016.67

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน AC 550 / DC 250วงจรหลัก: 4001864ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 19.5 W6.4(240 V AC) 100 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 50 kA / (380 V AC) 50 kA / (415 V AC) 50 kA / (440 V AC) 50 kA / (480 V AC) 35 กะรัต / (500 V AC) 25 kA(240 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 25 kA / (380 V AC) 25 kA / (415 V AC) 25 kA / (440 V AC) 25 kA / (480 V AC) 17.5 กิโลแอมป์ / (500 V AC) 12.5 กิโลแอมป์400 ATMFTMS

฿ 37,083.33

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน AC 550วงจรหลัก: 6301864ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 41 W6.4(240 V AC) 85 kA / (380 V AC) 36 กิโลเอ / (415 V AC) 36 กิโลเอ / (440 V AC) 36 กิโลเอ / (480 V AC) 25 kA / (500 V AC) 20 kA(240 V AC) 42.5 กิโลแอมป์ / (380 V AC) 18 กิโลเอ / (415 V AC) 18 กิโลเอ / (440 V AC) 18 กิโลเอ / (480 V AC) 12.5 กิโลแอมป์ / (500 V AC) 10 kA630 AELT LIELS

฿ 17,100.00

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน AC 550 / DC 250วงจรหลัก: 500139.53ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 28.8 W4.75(240 V AC) 100 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 50 kA / (380 V AC) 50 kA / (415 V AC) 50 kA / (440 V AC) 50 kA / (480 V AC) 35 กะรัต / (500 V AC) 25 kA(240 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 25 kA / (380 V AC) 25 kA / (415 V AC) 25 kA / (440 V AC) 25 kA / (480 V AC) 17.5 กิโลแอมป์ / (500 V AC) 12.5 กิโลแอมป์630 ATMFTMS

฿ 23,966.67

MOULDED-CASE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 8 วัน AC 550 / DC 250วงจรหลัก: 5001864ที่สภาพการทำงานที่ได้รับการจัดอันดับต่อ ขั้ว: 28.8 W6.4(240 V AC) 100 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 50 kA / (380 V AC) 50 kA / (415 V AC) 50 kA / (440 V AC) 50 kA / (480 V AC) 35 กะรัต / (500 V AC) 25 kA(240 V AC) 50 kA / (250 V DC) 2 เสาอนุกรม 25 kA / (380 V AC) 25 kA / (415 V AC) 25 kA / (440 V AC) 25 kA / (480 V AC) 17.5 กิโลแอมป์ / (500 V AC) 12.5 กิโลแอมป์630 ATMFTMS

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความสูง(มิลลิเมตร) 205 ความลึก(มิลลิเมตร) 103.5 ประเภท ผลิตภัณฑ์ หลัก SACE FORMULA
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ เบรกเกอร์ เคส แบบขึ้นรูป ประเภทผลิตภัณฑ์ เบรกเกอร์ อัตโนมัติ มาตรฐาน IEC
พิกัดทนแรงดันของฉนวน (Ui ) 690 V พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ (Uimp ) 6 kV ความทนทานทางไฟฟ้า 2000 รอบ
ความทนทานเชิงกล 5,000 รอบ เวลาเปิดทำการ CB พร้อม SOR 15 ms
CB ที่มี UVR ≤ 25 ms
ชนิดย่อย A3
ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ เทอร์มินอล ด้านหน้า รุ่น F