1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เบรกเกอร์ กระแสไฟฟ้า ตกค้าง ABB พร้อม วงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน (RCBO) ซีรีส์ DS203NC

เบรกเกอร์ กระแสไฟฟ้า ตกค้าง ABB พร้อม วงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน (RCBO) ซีรีส์ DS203NC
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,916.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

DS203NC - คุณสมบัติ ซีรีย์ C ชนิด AC
ฟังก์ชั่น: การป้องกันวงจร 3 เฟส ของผู้ใช้ปลายทางจากกระแสเกินและกระแสลัดวงจร การป้องกันผลกระทบของกระแสสลับ สายดิน สลับไซน์ การป้องกัน หน้าสัมผัส ทางอ้อมและการป้องกัน หน้าสัมผัส โดยตรงเพิ่มเติม (IΔn = 30 mA)
การใช้งาน: เชิงพาณิชย์ อุตสาหกรรม
มาตรฐาน: IEC/EN 61009-1; IEC/EN 61009-2-1
ฉันcn = 6,000 A.

รหัสสินค้า
DS203NC C6 AC30
DS203NC C10 AC30
DS203NC C16 AC30
DS203NC C20 AC30
DS203NC C25 AC30
DS203NC C32 AC30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
จำนวนขั้ว การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย การระบุ ตำแหน่ง หน้าสัมผัส จำนวนเสาป้องกัน ขันให้แน่น ตำแหน่งติดตั้ง ความจุในการเชื่อมต่อ ชนิดเทอร์มินอล ความกว้างในจำนวนช่องว่างแบบโมดูลาร์

฿ 7,916.67

RCBO 1 ชิ้น 76 วัน 647.5 W-3--บัสบาร์ 10 มม.²
ชนิดแข็ง 25: 25 มม.²
ยืดหยุ่น 25: 25 มม.²
-4

฿ 7,916.67

RCBO 1 ชิ้น 76 วัน 1045.6 W-3--บัสบาร์ 10 มม.²
ชนิดแข็ง 25: 25 มม.²
ยืดหยุ่น 25: 25 มม.²
-4

฿ 7,916.67

RCBO 1 ชิ้น 76 วัน 16410 W-3--บัสบาร์ 10 มม.²
ชนิดแข็ง 25: 25 มม.²
ยืดหยุ่น 25: 25 มม.²
-4

฿ 7,916.67

RCBO 1 ชิ้น 76 วัน 20411.8 W-3--บัสบาร์ 10 มม.²
ชนิดแข็ง 25: 25 มม.²
ยืดหยุ่น 25: 25 มม.²
-4

฿ 7,916.67

RCBO 1 ชิ้น 76 วัน 25210.3 Wสีแดงเปิด / สีเขียวปิด12.8 N⋅mใด ๆบัสบาร์ 10: 10 มม.²
ควั่น 0.75: 25 มม.²
ยืดหยุ่น ได้ด้วย ข้อต่อเฟอร์รูล 0.75: 16 มม.²
ยืดหยุ่น 0.75: 16 มม.²
ขั้วสกรู2

฿ 7,916.67

RCBO 1 ชิ้น 76 วัน 32415.1 W-3--บัสบาร์ 10 มม.²
ชนิดแข็ง 25: 25 มม.²
ยืดหยุ่น 25: 25 มม.²
-4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250(kA) (ตามมาตรฐาน IEC 60898-1) 415 ความสูง(มิลลิเมตร) 85 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 71
ความลึก(มิลลิเมตร) 69 ลักษณะสะดุดล็อค ประเภท C พิกัดแรงดันไฟฟ้า (Ur ) 400-415 V AC
น้ำหนัก(กิโลกรัม) 0.48 มาตรฐาน IEC 61009-2-1 / IEC 61009-1 / EN 61009-1 / EN 61009-2-1 พิกัดทนแรงดันของฉนวน (Ui ) ตามมาตรฐาน IEC/EN 60664-1 500 V
พิกัดแรงดันอิมพัลส์ที่ทนได้ (Uimp ) 4 kV ประเภท แรงดันขาเข้า AC จัดอันดับความจุไฟฟ้าลัดวงจร 6 kA
จัดอันดับความสามารถในการทำลายการลัดวงจรสูงสุด (Icu ) 10 kA ความสามารถในการตัดกระแสไฟลัดวงจรของบริการที่กำหนด (Ics ) 6 kA ความถี่ (ฉ)(Hz) 50 / 60
จัดอันดับความถี่ (ฉ)(Hz) 50 … 60 Class การจำกัดพลังงาน 3 หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน III
ประเภทการเปิดตัว C อุปกรณ์เสริม ที่มีอยู่ ใช่ ความลึก แบบฝัง (t2 )(mm) 69