1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เบรกเกอร์ กระแสไฟฟ้า ตกค้าง ABB พร้อม วงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน (RCBO) ซีรีส์ DS201

เบรกเกอร์ กระแสไฟฟ้า ตกค้าง ABB พร้อม วงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน (RCBO) ซีรีส์ DS201
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,983.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ DS201 เป็น RCBO 1P+N ที่มีความกว้างสองโมดูลสำหรับการป้องกันวงจร 1 เฟส ของผู้ใช้ปลายทางจากโหลดเกินและกระแสลัดวงจร การป้องกันผลกระทบของกระแสสลับ สายดิน สลับไซน์ การป้องกันการสัมผัสทางอ้อมและการป้องกันเพิ่มเติมจากการสัมผัสโดยตรง

รหัสสินค้า
DS201 C6 AC30
DS201 C10 AC30
DS201 C16 AC30
DS201 C20 AC30
DS201 C25 AC30
DS201 C32 AC30
DS201 C40 AC30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
การสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย

฿ 3,983.33

RCBO 1 ชิ้น 8 วัน 6เฉลี่ยต่อ ขั้ว: 1.3 W
ขั้ว: 2.4 W
ขั้ว กลาง: 0.2 W
รวม 2.6 วัตต์

฿ 3,983.33

RCBO 1 ชิ้น 8 วัน 10เฉลี่ยต่อ ขั้ว: 1.2 W
ขั้ว: 1.8 W
ขั้ว กลาง: 0.5 W
รวม 2.3 วัตต์

฿ 3,983.33

RCBO 1 ชิ้น 8 วัน 16เฉลี่ยต่อ ขั้ว: 2.3 W
ขั้ว: 3.4 W
ขั้ว กลาง: 1.2 W
รวม 4.5 วัตต์

฿ 3,983.33

RCBO 1 ชิ้น 8 วัน 20เฉลี่ยต่อ ขั้ว: 2.8 W
ขั้ว: 3.8 W
ขั้ว กลาง: 1.8 W
รวม 5.7 วัตต์

฿ 3,983.33

RCBO 1 ชิ้น 8 วัน 25เฉลี่ยต่อ ขั้ว: 4.1 W
ขั้ว: 5.5 W
ขั้ว กลาง: 2.6 W
รวม 8.1 วัตต์

฿ 3,983.33

RCBO 1 ชิ้น 76 วัน 32เฉลี่ยต่อ ขั้ว: 5.0 W
ขั้ว: 6.4 W
ขั้ว กลาง: 3.5 W
รวม 9.9 วัตต์

฿ 3,983.33

RCBO 1 ชิ้น 76 วัน 40เฉลี่ยต่อ ขั้ว: 4.6 W
ขั้ว: 5.0 W
ขั้ว กลาง: 4.1 W
รวม 9.1 วัตต์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250(kA) ตามมาตรฐาน IEC 60898-1 240 V ความสูง(มิลลิเมตร) 85 ความกว้าง(มิลลิเมตร) 35
ความลึก(มิลลิเมตร) 69 จำนวนขั้ว 2 ลักษณะสะดุดล็อค ประเภท C
พิกัดแรงดันไฟฟ้า (Ur ) 230 V น้ำหนัก(กิโลกรัม) 0.2 มาตรฐาน IEC/EN 61009-1, IEC/EN 61009-2-1
พิกัดทนแรงดันของฉนวน (Ui ) ตามมาตรฐาน IEC/EN 60664-1 500 V ประเภท แรงดันขาเข้า AC จัดอันดับความจุไฟฟ้าลัดวงจร 6 kA
จัดอันดับความสามารถในการทำลายการลัดวงจรสูงสุด (Icu ) 10 kA ความสามารถในการตัดกระแสไฟลัดวงจรของบริการที่กำหนด (Ics ) 7.5 กิโลแอมป์ ความถี่ (ฉ)(Hz) 50 / 60
จัดอันดับความถี่ (ฉ)(Hz) 50 … 60 การระบุ ตำแหน่ง หน้าสัมผัส สีแดงเปิด / สีเขียวปิด Class การจำกัดพลังงาน 3
จำนวนเสาป้องกัน 1 หมวดแรงดันไฟฟ้าเกิน III ขันให้แน่น 2.8 N⋅m
ประเภทการเปิดตัว C ตำแหน่งติดตั้ง ใด ๆ อุปกรณ์เสริม ที่มีอยู่ ใช่
ความจุในการเชื่อมต่อ บัสบาร์ 10: 10 มม.²
ควั่น 0.75: 25 มม.²
ยืดหยุ่น ได้ด้วย ข้อต่อเฟอร์รูล 0.75: 16 มม.²
ยืดหยุ่น 0.75: 16 มม.²
ชนิดเทอร์มินอล ขั้วสกรู ความกว้างในจำนวนช่องว่างแบบโมดูลาร์ 2
ความลึก แบบฝัง (t2 )(mm) 69