ระบบ เบรกเกอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ABB สำหรับ คุณสมบัติ M Compact® S 200 Series (80 A-100A) C

แบรนด์ :
ABB

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เซอร์กิตเบรกเกอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ของ ระบบ pro M compact® series S 200 มอบความปลอดภัยและความสะดวกสบายที่ล้ำสมัย ขาตั้ง เด่นด้วยประสิทธิภาพสูงพร้อม อุปกรณ์เสริม และการรับรองที่หลากหลาย

    กระแสไฟฟ้าเพิ่มเติม 80 A และ 100 A เสริมพอร์ตโฟลิโอ กระแสไฟฟ้า ของ ระบบ pro M compact® และให้ประสิทธิภาพสูงสุดในความกว้าง โมดูล เดียว

    · ล้างการระบุ ตำแหน่ง หน้าสัมผัส เป็นสีแดง / เขียว ("CPI จริง")
    · เทอร์มินอล คู่ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรพร้อม สกรู ตัวยึดสกรู และช่องเปิดที่เพิ่มขึ้นสำหรับสายเคเบิลสูงสุด 50 มม.2 กันนิ้ว (IP20)
    · ร่อง Busbar ที่ด้านหลังเพื่อการมองเห็นที่ดีที่สุดระหว่างการติดตั้ง
    · ประสิทธิภาพสูงในการติดตั้งในอาคารและการใช้งาน อุตสาหกรรม สูงถึง 6 kA ที่ Ue = 400 V AC ตามมาตรฐาน IEC/EN 60947-2 และ IEC/EN 60898-1
    · รหัสระบุ ผลิตภัณฑ์ ส่วนบุคคล
    · ได้รับการอนุมัติตามมาตรฐาน IEC/EN 60898-1 และ IEC/EN 60947-2 สำหรับการใช้งานทั่วโลก