รีเลย์ โอเวอร์โหลดความร้อน ABB ซีรีส์ TF96 - 40.0 ถึง 96.0 A

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
รีเลย์ โอเวอร์โหลดความร้อน TF96 เป็นอุปกรณ์ป้องกันระบบเครื่องกลไฟฟ้าแบบประหยัดสำหรับวงจรหลัก
ให้การป้องกันที่เชื่อถือได้สำหรับ มอเตอร์ ในกรณีที่เกิดการโอเวอร์โหลดหรือเฟสขัดข้อง อุปกรณ์มี Class การเดินทาง 10
รีเลย์ โอเวอร์โหลดความร้อนเป็น รีเลย์ สาม ขั้ว ที่มีองค์ประกอบสะดุดโลหะคู่ กระแสไฟฟ้า ของ มอเตอร์ ไหลผ่านองค์ประกอบสะดุดโลหะคู่และให้ความร้อนแก่องค์ประกอบทั้งทางตรงและทางอ้อม ใน เคส ที่มีโหลดเกิน (กระแสไฟฟ้า เกิน) องค์ประกอบโลหะคู่จะงออันเป็นผลมาจากการ การทำความร้อน สิ่งนี้นำไปสู่การปลด รีเลย์ และการเปลี่ยน ตำแหน่ง สวิตช์หน้าสัมผัส (95-96 / 97-98)
– เลือกการรีเซ็ตด้วยตนเองหรืออัตโนมัติได้
– ไวต่อการสูญเสียเฟสตามมาตรฐาน IEC/EN 60947-4-1
– ฟัง ฟังก์ชั่น TEST และ STOP – ตัวแสดงทริปที่ด้านหน้า
– การชดเชยค่าอุณหภูมิ
– เหมาะสำหรับการใช้งานแบบ 3 เฟสและ 1 เฟส
– พร้อมใบรับรอง ATEX1)
1) ATEX ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสัปดาห์ที่ 26 ปี 2015
2) หมายเหตุ: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูแค็ตตาล็อก 1SFC151004C0201