(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อินเตอร์เฟซ เครื่องจักร ของมนุษย์ซีรีส์ DOP-100 ประกอบด้วย HMI พื้นฐาน HMI มาตรฐาน และ HMI ขั้นสูงสำหรับการใช้งานที่แตกต่างกัน HMI ใช้โปรเซสเซอร์ความเร็วสูง Cortex-A8 / dual คอร์/แกน ล่าสุดและหน้าจอ LCD สี 65,536 ที่มีความสว่างและคอนทราสต์สูง นอกจากนี้ ยังมาพร้อมกับ ซอฟท์แวร์ การเขียนโปรแกรม HMI DOPSoft 4.0 และโปรแกรม แบบฝัง เพื่อการตั้งโปรแกรมที่ง่ายดาย รวมถึงฟังก์ชัน สัญญาณเตือน / บันทึกประวัติ / สิทธิ์ผู้ใช้เพื่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูง
HMI พื้นฐานมีฟังก์ชันพื้นฐานและติดตั้งง่ายสำหรับการใช้งาน อุตสาหกรรม ด้วยการป้องกัน กันน้ำ ระดับ IP55 จึงเหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
รหัสสินค้า |
---|
DOP-103BQ |
DOP-107BV |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดหน้าจอมอนิเตอร์ (นิ้ว) | ความละเอียด สูงสุดที่ รองรับการใช้งาน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,916.67 ฿ 5,187.50 | HUMAN MACHINE INTERFACE | 1 ชิ้น | 76 วัน | 4.3" | 480 × 272 (WQVGA) | 103 | 137 | 37.1 | ||
฿ 8,933.33 ฿ 6,700.00 | HUMAN MACHINE INTERFACE | 1 ชิ้น | 76 วัน | 7" | 800 × 480 (WVGA) | 161 | 215 | 35.5 |
กำลังโหลด …
หน้าจอมอนิเตอร์ | TFT | แสดงสี(สี) | สี (65,536 สีขึ้นไป) | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง