พาวเวอร์ซัพพลาย เดลต้าซีรีส์ PMT2

แบรนด์ :
DELTA
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
พาวเวอร์ซัพพลาย PMT รุ่นที่ 2 (PMT2) ได้รับการออกแบบให้มีโปรไฟล์ต่ำ 30 มม. และยอมรับอินพุต AC สากล โครงสร้างการระบายความร้อนแบบพาความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถทำงานได้ตั้งแต่ -30°C ถึง 70°C รุ่น เอาต์พุต เดี่ยวมีราคาที่แข่งขันได้สำหรับการใช้งาน อุตสาหกรรม ทั่วไปและ ITE เป็นไปตามการรับรองด้านความปลอดภัยที่สำคัญ เช่น IEC/EN 60335-1, IEC/EN 61558-2-16, IEC 60950-1 & IEC/EN UL 62368-1

แคตตาล็อกพาวเวอร์ซัพพลาย Delta คลิกที่นี่
จุดเด่น & คุณสมบัติ
· ได้รับการรับรองสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านตามมาตรฐาน IEC/EN 60335-1, IEC/EN 61558-1 และ IEC/EN 61558-2-16 (ยกเว้นรุ่น 350 W)· การใช้พลังงานขณะไม่มีโหลดไฟฟ้า
· รูปแบบ Low Profile: ความสูง 30 มม.
· หมวดหมู่แรงดันไฟฟ้าเกินระดับ III, ระดับมลภาวะ 3 (ยกเว้นรุ่น 350 W)
· สตาร์ทเย็นที่อุณหภูมิ -40°C