(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ซีรีส์ พาวเวอร์ซัพพลาย รางปีกนก (DIN Rail) LYTE II ของเดลต้าได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ใช้ที่มีความอ่อนไหวด้านต้นทุน ซึ่งจำเป็นต้องเติมเต็มคุณสมบัติที่สำคัญที่จำเป็นสำหรับการใช้งาน อุตสาหกรรม ทั่วไปจำนวนมาก โดยไม่กระทบต่อคุณภาพและความน่าเชื่อถือ ซีรีส์ LYTE II ที่ระบายความร้อนด้วยการพาความร้อนจะทำงานเต็ม อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตั้งแต่ -30°C ถึง +50°C จากนั้นลดพิกัดลงสูงสุด +70°C ที่ 230 vac สามารถทำงานใน โหมด กระแสไฟฟ้า คงที่ ทำให้เหมาะสำหรับโหลดอุปนัยและตัวเก็บประจุ ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัย IEC/EN/UL 62368-1 การแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้าและการปล่อยก๊าซดำเนินการเป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน การปล่อยก๊าซ EN 61000-6-4 Class B อุตสาหกรรม หนัก และ มาตรฐาน ภูมิคุ้มกัน EN 61000-6-2 ผลิตภัณฑ์ นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตาม มาตรฐาน RoHS
รหัสสินค้า |
---|
DRL-12V120W1EN |
DRL-12V240W1EN |
DRL-24V120W1EN |
DRL-24V240W1EN |
DRL-24V480W1EN |
DRL-48V120W1EN |
DRL-48V240W1EN |
DRL-48V480W1EN |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | 出力電圧1 | 出力電力 | 幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,950.00 ฿ 1,560.00 | DIN RAIL POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 76 วัน | 12 V | 120W | 30 | ||
฿ 3,450.00 ฿ 2,760.00 | DIN RAIL POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 76 วัน | 12 V | 240W | 40 | ||
฿ 1,883.33 ฿ 1,506.66 | DIN RAIL POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | 24 V | 120W | 30 | ||
฿ 3,333.33 ฿ 2,666.66 | DIN RAIL POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 4 วัน | 24 V | 240W | 40 | ||
฿ 5,300.00 ฿ 3,975.00 | DIN RAIL POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 76 วัน | 24 V | 480W | 56 | ||
฿ 1,883.33 ฿ 1,506.66 | DIN RAIL POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 76 วัน | 48 V | 120W | 30 | ||
฿ 3,366.67 ฿ 2,693.34 | DIN RAIL POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 76 วัน | 48 V | 240W | 40 | ||
฿ 5,250.00 ฿ 3,937.50 | DIN RAIL POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 76 วัน | 48 V | 480W | 56 |
กำลังโหลด …
イプ | ราง DIN | . | 90 - 264 โวลต์ | 電源タイプ | ไม่มี หน้าสัมผัส รีเลย์ DC OK |
---|---|---|---|---|---|
特長 | การออกแบบ ที่บางเฉียบ | 動作温度 | -30 ถึง 70°C | オープン フレーム/閉鎖 | รางปีกนก DIN rail |
長さ | 123.6 | 高さ | 116.8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง