1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เดลต้า อินเวอร์เตอร์ ซีรีส์ VFD-ED

เดลต้า อินเวอร์เตอร์ ซีรีส์ VFD-ED
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 35,966.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
แค็ตตาล็อกซีรีส์ VFD-ED ของเดลต้าอินเวอร์เตอร์
 คลิกที่นี่

แนะนำ ผลิตภัณฑ์

 
การประยุกต์ใช้งาน

ลิฟท์ บ้าน , ลิฟท์ บรรทุกสินค้า , ลิฟท์ โดยสารทั้งในอาคารที่พักอาศัยและอาคารพาณิชย์

สเปค
  • กำลัง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ตั้งแต่ 2.2 kW ถึง 75 kW
  • รองรับทั้ง มอเตอร์ แบบอะซิงโครนัสและซิงโครนัส
  • เครื่องวัดความถี่ เอาต์พุต สูงถึง 0 ถึง 299 Hz
  • อินพุตดิจิตอลที่ตั้งโปรแกรมได้ 8 ช่อง/ เอาต์พุต ที่ตั้งโปรแกรมได้ 6 ช่อง
  • รองรับ เอ็นโค้ดเดอร์ ต่างๆ (ABZ, ABZ+UVW, SIN/COS, SIN/COS+Endat2.1)
  • รองรับการทำงานของคอนแทคเตอร์ เอาต์พุต เดี่ยว (SIL2)
  • แบบฝัง วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร CAN/Modbus ในตัว
  • ปุ่มกด 7 หลัก แบบฝัง มีปุ่มกด LCD เสริมให้เลือก
  • ปรับอัตโนมัติพร้อม โหลดไฟฟ้า ที่แนบมา
  • ความจุเกินพิกัดสูงถึง 200%
  • รองรับ ระบบ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ต่อเนื่อง 1 เฟส 230 V AC ( UPS (อุปกรณ์สำรองไฟ))
  • ขนาดกะทัดรัด




รายละเอียดสินค้า

มอเตอร์ รฟ์กระแสสลับซีรีส์ VFD-ED ของเดลต้าที่ออกแบบมาสำหรับ ลิฟท์ นั้นมาจากประสบการณ์หลายปีในการออกแบบไดรฟ์ มอเตอร์ กระแสสลับ และประสบการณ์ที่สั่งสมมานับตั้งแต่ชุดขับ มอเตอร์ ลิฟท์ เดลต้าซีรีส์ VL ตัวแรกที่เปิดตัวในปี 2550 ซีรีส์ VFD-ED ไม่เพียงแต่รักษาความปลอดภัยเป็นอันดับแรก แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและความสะดวกสบายในการขับขี่อีกด้วย

รหัสสินค้า
VFD022ED21SSALE
VFD037ED21SSALE
VFD040ED23SSALE
VFD040ED43SSALE
VFD055ED23SSALE
VFD055ED43SSALE
VFD075ED23SSALE
VFD075ED43SSALE
VFD110ED23SSALE
VFD110ED43SSALE
VFD150ED23SSALE
VFD150ED43SSALE
VFD185ED23SSALE
VFD185ED43SSALE
VFD220ED23SSALE
VFD220ED43SSALE
VFD300ED23SSALE
VFD300ED43SSALE
VFD370ED23SSALE
VFD370ED43SSALE
VFD450ED43SSALE
VFD550ED43SSALE
VFD750ED43SSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับความจุ มอเตอร์
(กิโลวัตต์)
Class แรงดันขาเข้า ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
บังคับความจุ มอเตอร์
(HP)
พิกัดกระแสไฟฟ้า เอาต์พุต ที่กำหนด
(A)

฿ 35,966.67

฿ 25,194.65

DRIVES FOR ELEVATOR AND DOOR 1 ชิ้น 91 วัน 2.2[1 เฟส 200 โวลต์] 1 เฟส 230 โวลต์260193.5133.5312

฿ 37,166.67

฿ 26,035.25

DRIVES FOR ELEVATOR AND DOOR 1 ชิ้น 91 วัน 3.7[1 เฟส 200 โวลต์] 1 เฟส 230 โวลต์260193.5133.5517

฿ 38,450.00

฿ 26,926.54

DRIVES FOR ELEVATOR AND DOOR 1 ชิ้น 91 วัน 4[3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์260193.5133.5520

฿ 37,766.67

฿ 26,463.11

DRIVES FOR ELEVATOR AND DOOR 1 ชิ้น 91 วัน 4[3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์260193.5133.5511.5

฿ 44,616.67

฿ 31,253.98

DRIVES FOR ELEVATOR AND DOOR 1 ชิ้น 91 วัน 5.5[3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์3502351467.524

฿ 43,033.33

฿ 30,144.85

DRIVES FOR ELEVATOR AND DOOR 1 ชิ้น 91 วัน 5.5[3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์3502351467.514

฿ 49,050.00

฿ 34,364.43

DRIVES FOR ELEVATOR AND DOOR 1 ชิ้น 91 วัน 7.5[3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์3502351461030

฿ 47,650.00

฿ 33,378.83

DRIVES FOR ELEVATOR AND DOOR 1 ชิ้น 91 วัน 7.5[3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์3502351461017

฿ 67,883.33

฿ 45,882.34

DRIVES FOR ELEVATOR AND DOOR 1 ชิ้น 91 วัน 11[3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์3502351461545

฿ 62,033.33

฿ 41,928.33

DRIVES FOR ELEVATOR AND DOOR 1 ชิ้น 91 วัน 11[3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์3502351461524

฿ 77,400.00

฿ 52,306.92

DRIVES FOR ELEVATOR AND DOOR 1 ชิ้น 91 วัน 15[3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์403.82551782058

฿ 73,483.33

฿ 49,660.03

DRIVES FOR ELEVATOR AND DOOR 1 ชิ้น 91 วัน 15[3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์3502351462030

฿ 102,900.00

฿ 69,539.82

DRIVES FOR ELEVATOR AND DOOR 1 ชิ้น 91 วัน 18.5[3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์403.82551782577

฿ 93,116.67

฿ 62,928.25

DRIVES FOR ELEVATOR AND DOOR 1 ชิ้น 91 วัน 18.5[3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์3502351462537

฿ 126,150.00

฿ 85,264.79

DRIVES FOR ELEVATOR AND DOOR 1 ชิ้น 91 วัน 22[3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์403.82551783087

฿ 104,700.00

฿ 70,756.26

DRIVES FOR ELEVATOR AND DOOR 1 ชิ้น 91 วัน 22[3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์403.82551783047

฿ 193,666.67

฿ 130,879.94

DRIVES FOR ELEVATOR AND DOOR 1 ชิ้น 91 วัน 30[3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์550330273.440132

฿ 140,250.00

฿ 94,794.98

DRIVES FOR ELEVATOR AND DOOR 1 ชิ้น 91 วัน 30[3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์403.82551784058

฿ 234,583.33

฿ 158,507.96

DRIVES FOR ELEVATOR AND DOOR 1 ชิ้น 91 วัน 37[3 เฟส 200 โวลต์] 3 เฟส 230 โวลต์550330273.450161

฿ 180,750.00

฿ 122,132.78

DRIVES FOR ELEVATOR AND DOOR 1 ชิ้น 91 วัน 37[3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์550330273.45080

฿ 212,716.67

฿ 143,732.65

DRIVES FOR ELEVATOR AND DOOR 1 ชิ้น 91 วัน 45[3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์550330273.460100

฿ 248,400.00

฿ 167,868.72

DRIVES FOR ELEVATOR AND DOOR 1 ชิ้น 91 วัน 55[3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์550330273.475128

฿ 296,666.67

฿ 200,487.34

DRIVES FOR ELEVATOR AND DOOR 1 ชิ้น 91 วัน 75[3 เฟส 400 V] 3 เฟส 460 โวลต์550330273.4100165

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่น S