อินเวอร์เตอร์ เดลต้า ซีรีส์ CFP2000 (พัดลมระบายความร้อน และปั๊ม IP55)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ซีรีส์ CFP2000 ของ Delta เป็นไดรฟ์ มอเตอร์ AC ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งาน HVAC พัดลม และ ปั๊ม และการใช้งานด้านการบำบัดน้ำ ได้รับการออกแบบมาพร้อมกับตัวเครื่องระดับ IP55 เพื่อให้การป้องกันฝุ่นและอนุภาคอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้การป้องกันน้ำ เครื่องวัดระดับน้ำ ที่ดี นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติที่โดดเด่นมากมายและฟังก์ชัน แบบฝัง ที่ช่วยลดเวลาในการตั้งค่าและปรับแต่งในการทำงานและให้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น CFP2000 ติดตั้ง ชุดกรอง EMC แบบฝัง และโช้ค DC การออกแบบ นี้มาแทนที่ความต้องการ ตู้ จ่ายไฟฟ้าและประหยัดพื้นที่สำหรับอุปกรณ์อื่นๆ ขณะเดียวกันก็ให้ประโยชน์จากการปราบปรามฮาร์มอนิกและคุณภาพ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ที่ดีขึ้นให้กับ ระบบ รวมกลุ่มพารามิเตอร์ต่างๆ ไว้ด้วย ซึ่งช่วยให้คุณสามารถเลือก การใช้งาน ที่ต้องการในการตั้งค่ากลุ่มพารามิเตอร์ และการตั้งค่า ระบบ ก็พร้อมแล้ว หากจำเป็นต้องมี มาตรฐาน ความปลอดภัยที่สูงขึ้น ฟังก์ชั่น ชั่น สวิตช์ หลักเสริมก็มีให้เลือกเช่นกัน คุณสมบัติที่โดดเด่นอื่นๆ ได้แก่ อุปกรณ์รองรับท่อ มอเตอร์ IM/PM เครื่องตอกบัตร/เครื่องบันทึกเวลา ความจุ PLC 10,000 ขั้นตอน แบบฝัง และการ์ดขยายเสริมต่างๆ ซีรีส์ CFP2000 รวมทุกความต้องการของคุณไว้ในไดรฟ์เดียว เป็นตัวเลือกที่เป็นมิตรและชาญฉลาดที่สุดในอุตสาหกรรม
แค็ตตาล็อก
แคตตาล็อก พัดลมระบายความร้อน และปั๊ม Delta IP55 รุ่น CFP2000 คลิกที่นี่

แอปพลิเคชั่น
ระบบปรับอากาศ พัดลม ปั๊ม ระบบทำความเย็น ระบบประปาโรงงานและระบบบำบัดน้ำ
คุณสมบัติและประโยชน์
การป้องกันกล่องหุ้มระดับ IP55 และ IP41
สวิตช์ ไฟหลัก แบบฝัง เสริมสำหรับรุ่น IP55
ตัว ชุดกรอง EMC แบบฝัง มาตรฐาน IEC61800-3 C2, C1
เครื่องปฏิกรณ์ DC แบบฝัง ช่วยลดความบิดเบือนฮาร์มอนิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐาน IEC61000-3-12
PCB (Printed แผ่นวงจร) ช่วยเพิ่ม ความทนทาน ของไดรฟ์ มาตรฐาน Class 3C3
การเลือก การใช้งาน แบบฝัง และ ฟังก์ชั่น เริ่มต้นด่วนทำให้การติดตั้งและตั้งค่าง่ายขึ้นและประหยัดเวลาในการตั้งค่าพารามิเตอร์
โหมด ไฟช่วยให้ อุปกรณ์ควบคุม PID และ ฟังก์ชั่น สัญญาณเตือน บายพาสเพื่อให้แน่ใจว่าไดรฟ์ทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสกัดควัน จ่ายน้ำ และ สมดุล ความดัน ที่ทางออกฉุกเฉิน
ฟังก์ชั่น PLC แบบฝัง 10,000 ขั้นและ เครื่องตอกบัตร/เครื่องบันทึกเวลา จริง (RTC)
ฟังก์ชั่น ตัวควบคุม PID 2 ชุด
ฟังก์ชั่น SIL2 แบบฝัง สำหรับปิด แรงบิด ที่ปลอดภัย (STO)
ระบบสื่อสาร Modbus และ BACnet MS/TP แบบฝัง
การ์ด ระบบสื่อสาร เสริม: PROFIBUS DP, DeviceNet, Modbus TCP, เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)/IP, CANopen