อินเวอร์เตอร์ เดลต้า ซีรีส์ MH300 (ไดรฟ์ขนาดกะทัดรัดประสิทธิภาพสูง)

แบรนด์ :
DELTA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ไดรฟ์ขนาดกะทัดรัดประสิทธิภาพสูงของเดลต้าซีรีส์ MH300 คือ อินเวอร์เตอร์ รุ่นใหม่ที่สืบทอดเทคโนโลยีไดรฟ์ที่เหนือกว่าของเดลต้า ด้วยข้อได้เปรียบในด้านประสิทธิภาพของไดรฟ์ที่โดดเด่น อุปกรณ์รองรับท่อ ระบบ ที่แข็งแกร่ง และฟังก์ชันที่จำเป็นที่หลากหลาย ซีรีส์ MH300 จึงเป็น กุญแจ ในการปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันในตลาดและรับประกันความสำเร็จ นอกจากนี้ ยังมี พอร์ตเชื่อมต่อ USB เพื่อให้การอัพโหลดและดาวน์โหลดข้อมูลรวดเร็วและง่ายดาย ซึ่งช่วยประหยัดความต้องการฮาร์ดแวร์เพิ่มเติม และเพิ่มพื้นที่ในการติดตั้งสำหรับ ตู้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย

    แค็ตตาล็อก

    แคตตาล็อกไดรฟ์ขนาดกะทัดรัดประสิทธิภาพสูงรุ่น MH300 ของ Delta คลิกที่นี่

    ชื่อรุ่น

    แอปพลิเคชั่น

    เครื่องมือกล เครื่องจักรสิ่งทอ งานไม้ ยาง และพลาสติก งานม้วน/คลายม้วน
     

    สเปค

    ประสิทธิภาพการขับขี่ที่โดดเด่น
    • ความสามารถในการรับน้ำหนักเกินสูงสุด 150% / 60 วินาที และ 200% / 3 วินาที เหมาะสำหรับการใช้งาน แรงบิด คงที่
    • รองรับ มอเตอร์ เหนี่ยวนำและ แม่เหล็ก ถาวรด้วยการ์ด PG เสริมเพื่อ อุปกรณ์ควบคุม ความเร็วและ ตำแหน่ง ที่แม่นยำสูง
    • ให้ เอาต์พุต แรงบิด ที่ทรงพลังที่ เครื่องวัดความถี่ ต่ำ (0.5 Hz / 200% โดยไม่มี อินเวอร์เตอร์ PG ; 0 Hz / 200% ด้วย อินเวอร์เตอร์ PG) เพื่อการทำงานหนักที่เสถียรที่ความเร็วต่ำและ แรงบิด สูง
    • ฟังก์ชั่น อุปกรณ์ควบคุม ความตึง คงที่ แบบฝัง
    • อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว แรงบิด และ ตำแหน่ง
    อุปกรณ์รองรับท่อ ระบบ ที่แข็งแกร่ง
    • PLC แบบฝัง มีขั้นตอน 5,000 ขั้นตอน รองรับการเขียนโปรแกรม ระบบ เพื่อประหยัดต้นทุน
    • ฟังก์ชั่น ความปลอดภัย STO (SIL2 / PL d) แบบฝัง และมาตรการสำหรับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย ดับกะทันหัน
    • โมเดลทั้งหมดสามารถเชื่อมต่อได้ผ่าน ต่อเชื่อมแบบบัส DC ทั่วไป
    • แบบฝัง ตัว การ์ด ระบบสื่อสาร เสริม ได้แก่ เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet)/IP, Modbus TCP, EtherCAT, DeviceNet, PROFIBUS DP และ PROFINET
    • รุ่นเสริมที่มี ชุดกรอง แบบฝัง
    • การ์ด พาวเวอร์ซัพพลาย 24 V เสริมเพื่อลดเวลาหยุดทำงานที่ไม่คาดคิด
    การขยายตัว ยืดหยุ่น
    • แบบฝัง 2 เทอร์มินัล (MI6 และ 7) และ เทอร์มินอล เอาต์พุต 1 เทอร์มินัล (DFM)
    • แบบฝัง ช่องเสียบการ์ด อุปกรณ์เสริม ในตัว 2 ช่องสำหรับการ์ด PG การ์ดขยาย I/O การ์ด ระบบสื่อสาร หรือการ์ด อุปกรณ์แหล่งจ่าย 24 V ในเวลาเดียวกัน
    • ขยายได้ถึง 3 DI และ 3 DO รวมถึงพอร์ตทั้งหมด 6 พอร์ต
    • ขยายได้ถึง 2 หรือ 3 รีเลย์
    อุปกรณ์ควบคุม ความตึง ขั้นสูง
    • การคำนวณเส้นผ่านศูนย์กลางม้วน แบบฝัง โดยใช้ความเร็ว เชิงเส้น ความหนา วัสดุ และ มิเตอร์วัดไฟ ระยะทาง
    • พารามิเตอร์ PID สองตัว: แบบปรับได้ เชิงเส้นได้เพื่อ อุปกรณ์ควบคุม ความตึง ขณะเริ่มต้น ของม้วนเล็ก/ใหญ่ และที่ความเร็ว เชิงเส้น สูง/ต่ำ
    • การคำนวณ ทรงเรียว ความตึง: ปรับ ความตึง โดยอัตโนมัติตามเส้นผ่านศูนย์กลางของม้วนเพื่อหลีกเลี่ยงรอยยับหรือการเสียรูป
    • การชดเชยแรงเสียดทานและความเฉื่อยสำหรับ อุปกรณ์ควบคุม แรงบิด: ชดเชยแรงเสียดทานและความเฉื่อยโดยอัตโนมัติในระหว่างการพัน/คลายออกเพื่อ ความตึง คงที่
    • เปลี่ยนม้วนอัตโนมัติเพียงใช้สัญญาณภายนอกโดยไม่ต้องปิด เครื่องจักร