เดลต้า อินเวอร์เตอร์ ซีรีส์ CP2000 (พัดลมระบายความร้อน/ปั๊ม อินเวอร์เตอร์ ไดรฟ์)

แบรนด์ :
DELTA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ไดรฟ์ อินเวอร์เตอร์ แบบไร้เซ็นเซอร์ซีรีส์ CP2000 ของเดลต้าได้ขยายแนวคิดเรื่อง ประหยัดพลังงาน และใช้หลักการนี้เป็นพื้นฐานของ การออกแบบ CP2000 ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานต่างๆ เช่น เครื่องเป่าลม ลม ปั๊ม และระบบขับเคลื่อน HVAC พร้อมด้วย อุปกรณ์ควบคุม PID อัจฉริยะที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด อินเวอร์เตอร์ ไร้เซนเซอร์ (SVC) ให้การตอบสนองอย่างทันท่วงทีต่อ โหลดไฟฟ้า แรงบิด ที่เพิ่มขึ้น/ลดลงของโหลด ซึ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าสำหรับการเปลี่ยนแปลง โหลดไฟฟ้า ในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพ มอเตอร์ การตอบสนองเส้นโค้ง V/F 3 ขั้น ใช้ในสภาพแวดล้อม แรงบิด แบบแปรผัน เพื่อปรับ แรงดันขาเข้า อย่างเพียงพอ และบรรลุประสิทธิภาพโดยรวมสูงสุด ฟังก์ชั่น นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งในการใช้งาน ปั๊ม และ พัดลม นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับการทำงานและการป้องกันในสภาพแวดล้อม โหลดไฟฟ้า แบบแปรผัน เช่น การเริ่มบิน การเร่งความเร็ว/ ความหน่วง อัตโนมัติ การรีสตาร์ทการสูญเสีย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ชั่วขณะ การปรับอัตโนมัติ และอื่นๆ ซีรีส์ CP2000 มอบ สารละลาย การประหยัดพลังงานขั้นสูงสุดสำหรับการใช้งานของคุณ

    แค็ตตาล็อก

    แคตตาล็อกชุด อินเวอร์เตอร์ พัดลมระบายความร้อน /ปั๊มเดลต้า CP2000 คลิกที่นี่

    แอปพลิเคชั่น

    ปั๊ม ปริมาตรคงที่ (อัตราการไหลคงที่และเวลาคงที่) จักรกลอัตโนมัติ ของอาคาร จักรกลอัตโนมัติในโรงงาน ไดรฟ์ HVAC ปั๊ม ทำความเย็น หอคอยทำความเย็น และการใช้งาน มอเตอร์ ทั่วไป

    คุณสมบัติและประโยชน์

    • ด้วยขั้นตอน แบบฝัง 10,000 ขั้นตอน Delta PLC ช่วยให้ผู้ใช้สามารถดำเนินการ อุปกรณ์ควบคุม การจำหน่ายและ อุปกรณ์ควบคุม อิสระได้เมื่อเชื่อมต่อกับ ระบบ เครือข่าย ไดรฟ์ซีรีส์ Delta CP2000 มอบความสามารถ อุปกรณ์ควบคุม อัจฉริยะที่เหนือจินตนาการของคุณ
    • ฟังก์ชั่น ปฏิทินช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งโปรแกรมขั้นตอน PLC การเปิด/ปิดตามลำดับเวลา เวลาออมแสง และอื่นๆ
    • หลากหลายรุ่นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆ
    • การออกแบบ แบบโมดูลาร์ช่วยให้ งานซ่อมบำรุง และการขยายตัวง่ายขึ้น
    • วงจรอินเตอร์เฟซสื่อสาร ความเร็วสูงพร้อมโปรโตคอล Modbus และโปรโตคอล BACnet ในตัว มีตัวเลือก ระบบสื่อสาร ที่หลากหลายสำหรับคุณ: BACnet IP, PROFINET, ProfiBUS-DP, DeviceNet, Modbus TCP, Ethernet-IP และการ์ด CANopen
    • การออกแบบ การเคลือบผิว PCB พิเศษ (แผ่นวงจร พิมพ์) เพื่อเพิ่ม ความเผื่อ ต่อสิ่งแวดล้อม
    • สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยระดับโลก: CE, UL และ cUL
    • เปิด โหมด ไฟขณะเกิดเหตุฉุกเฉินเพื่อปล่อยควันอย่างต่อเนื่องและเพิ่ม ความดัน
    • อุปกรณ์ควบคุม ปั๊ม หลายตัวที่ปริมาณ ยึดอยู่กับที่ และ อุปกรณ์ควบคุม การหมุนเวียนในเวลา ยึดอยู่กับที่ สามารถ อุปกรณ์ควบคุม ปั๊ม ได้ 8 ตัวในเวลาเดียวกัน (เช่น Image01 และ Image02 จำเป็นต้องมีการ์ด รีเลย์ ควบคุมหลายตัวเสริม)