โมดูล อนาล็อก ซีรีส์ DL05/06 โดยตรง LOGIC

แบรนด์ :
KOYO ELECTRONIC

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ตระกูล ผลิตภัณฑ์ DL05 และ DL06 มีการกำหนดค่า I/O ที่แตกต่างกันจำนวนหนึ่ง เลือกการกำหนดค่าที่เหมาะสมกับ การใช้งาน ของคุณ นอกจากนี้ โปรดทราบว่าทั้ง PLC DL05 และ DL06 มีความสามารถในการเพิ่ม I/O ด้วยการใช้โมดูลตัวเลือก

    ซีรีส์ DL05/06
    ประเภทใช้งานทั่วไป มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก

    - อินพุต / เอาต์พุต ที่สร้างไว้ใน ตัวเครื่อง เครื่องหลัก CPU/ หน่วยประมวลผล
    - การเพิ่ม โมดูล: DL05 1 ร่อง
                                        DL06 4 ร่อง
    - จุด I/O สูงสุด: DL05 30 จุด
                                        DL06 100 คะแนน
    - แรม ,หน่วยความจำ โปรแกรม: DL05 2 K/ แรม ,หน่วยความจำ ข้อมูล: 4 K
                                        DL06 7.5 K/ แรม ,หน่วยความจำ ข้อมูล: 7.3 K
    - พอร์ตสื่อสาร: 2 พอร์ต
    - อุปกรณ์ควบคุม PID: DL05 4 ลูป แบบฝัง
                                        DL06 8 ลูป แบบฝัง


    คุณสมบัติ
    ชุดค่าผสมที่หลากหลาย
    แหล่งจ่ายไฟ ขับเคลื่อนครอบคลุม 100 ถึง 240 V AC สำหรับ รุ่น แหล่งจ่ายไฟ AC และ 10.8 ถึง 26.4 V DC สำหรับ รุ่น แหล่งจ่ายไฟ DC มีหลายรุ่นให้เลือก ขึ้นอยู่กับการผสมผสานระหว่างอินพุต/เอาต์พุต AC/DC และเอาต์พุต รีเลย์ โมเดลมี รูปทรง เรียบง่ายแต่มี การออกแบบ ที่ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมการใช้งาน

    รุ่น แบบฝัง I/O
    DL05 มีจุด Input/Output แบบฝัง 14 จุดใน CPU/ หน่วยประมวลผล และ DL06 มีจุด แบบฝัง /Input/Output ในตัวใน CPU/ หน่วยประมวลผล ดังนั้นแต่ละ รุ่น จึงสามารถ อุปกรณ์ควบคุม ได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องเพิ่มอินพุต/เอาต์พุต 

    มี อุปกรณ์ควบคุม แบบ PID
    DL05 ติดตั้ง อุปกรณ์ควบคุม PID 4 ลูป และ DL06 ติดตั้ง อุปกรณ์ควบคุม PID 8 ลูป นอกจากนี้ การประมวลผลต่อไปนี้ยังสามารถทำได้อีกด้วย
    - เลขคณิตจุดลอยตัว (DL06)
    - การตั้งค่ากำหนดการวนซ้ำอัตโนมัติ
    - แผนภูมิรายการเปล่าสำหรับสร้าง สัญญาณเตือนภัย และโปรไฟล์หลอดไฟ / แช่
    - การวนรอบที่เหมาะสมที่สุดของ CPU จะตัดสินโดย ฟังก์ชั่น การปรับอัตโนมัติ

    พอร์ต ระบบสื่อสาร แบบฝัง
    ทุกรุ่นมีพอร์ต ระบบสื่อสาร แบบอนุกรมสองพอร์ต แผงควบคุมสำหรับโปรแกรมเมอร์และจอแสดงผลสามารถใช้กับ พอร์ตเชื่อมต่อ RS-232C ได้ และพอร์ตหนึ่งในสองพอร์ตสามารถใช้สำหรับ RS-232c/422/485 ใน DL06 ทำให้สามารถเชื่อมต่อได้หลากหลาย

    โมเดล มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ที่รับคำสั่งระดับประเภทปานกลาง (DL06)
    แม้จะมีขนาด มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก DL06 ก็สามารถ มือจับ คำสั่งได้มากมาย
    พื้นที่ลงทะเบียนที่เพียงพอช่วยให้สามารถประมวลผลข้อมูลได้สูง จำนวนคำคำสั่ง: ประมาณ 223 ชนิดสำหรับ DL05, ประมาณ 329 ชนิดสำหรับ DL06

    อินพุต/ เอาต์พุต ที่เลือกได้
    แม้ว่าประเภทของ Input/Output จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่จะแนะนำ DL05/06 สามารถ มือจับ Input/Output ประเภทต่างๆ ได้ รวมถึง Input/Output DC, Input/Output AC และ เอาต์พุต รีเลย์

    ประหยัดพื้นที่
    DL05: 120 มม. x 95 มม. x 68 มม
    DL06: 231 มม. x 127 มม. x 68 มม
    ด้วยขนาด มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ตามที่แสดงด้านบน DL05/06 จึงสามารถติดตั้งเข้ากับพื้นที่แคบของ แผงควบคุม ได้
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
    F0-04THM | โมดูล อนาล็อก ซีรีส์ DL05/06 โดยตรง LOGIC | KOYO ELECTRONIC | MISUMI ประเทศไทย