เบรกเกอร์ กระแสไฟฟ้า ตกค้าง ซีรีส์ NXMLE

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เบรกเกอร์ เคส ขึ้นรูปจะช่วยป้องกันวงจรและอุปกรณ์ใน เคส ที่เกิดการโอเวอร์โหลด การลัดวงจร และสภาวะแรงดันไฟฟ้าในวงจร ระบบจ่ายกำลังไฟฟ้า นอกจากนี้ยังสามารถป้องกันการโอเวอร์โหลด ไฟฟ้าลัดวงจร และแรงดันไฟตก สำหรับการสตาร์ท มอเตอร์ ไม่บ่อย
▪ ขนาด เฟรม: เบรกเกอร์ เคส แม่พิมพ์รุ่น NXM: 63 A,125 A,160 A,250 A,400 A,630 A,800 A,1000 A,1250 A,1600 A
เบรกเกอร์ อิเล็กทรอนิกส์ซีรีส์ NXMS: 160 A, 250 A, 400 A, 630 A, 1000 A, 1250 A, 1600 A
▪ จัดอันดับแรงดันไฟฟ้าในการทำงาน: อือ (VAC): 220/230/240,380/400/415,690
▪ ทำลายรหัสความจุ: E, S, F, H
▪ จำนวนเสา: 2P, 3P, 4P
▪ ประเภทการเปิดตัว: แบบอยู่กับที่ แม่เหล็กความร้อน ; แบบอยู่กับที่ แม่เหล็ก ; ประเภทอิเล็กทรอนิกส์
▪ วิธีการติดตั้ง: แบบอยู่กับที่; แบบปลั๊กเสียบ