1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ เซนเซอร์ M8

สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ เซนเซอร์ M8
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 583.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ M8 มาตรฐาน รองรับการใช้งาน กับอุปกรณ์ M8
คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์:
 · สายไฟ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ M8 เส้นแรกของเกาหลี
 · คอนเนคเตอร์กันน้ำ มาตรฐาน M8 เหมาะสำหรับ IP67
คุณสมบัติหลัก
 · เนื่องจาก แบบรวม คอนเนคเตอร์ ไว้แล้ว งาน อุปกรณ์สายไฟ จึงไม่จำเป็น และ งานซ่อมบำรุง โรงงานจึงเป็นเรื่องง่ายโดยการกำหนดมาตรฐาน อุปกรณ์สายไฟ ที่มีอยู่
 · สายไฟ สำหรับเชื่อมต่อ คอนเนคเตอร์ M8 ที่ติดกับ เซนเซอร์ ขนาดเล็ก
 · เหมาะสมที่สุดสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ของ เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุ (โฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์) ชนิด M8 และ พร็อกซิมิตี้เซนเซอร์
 · แยกการผลิตสายเคเบิล พีวีซี ทนทาน PUR ทนน้ำมัน และ PUR ทนน้ำมัน เพื่อการใช้งาน

รหัสสินค้า
M8S-G33-V020
M8S-G43-V020
M8S-H33-V020
M8S-H43-V020
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรุ่นคอนเนคเตอร์ จำนวน คอนเนคเตอร์ ต่อ

฿ 583.33

SENSOR CABLE 1 ชิ้น 4 วัน ฟรีเอนด์- ตัวเมีย แบบตรง3

฿ 583.33

SENSOR CABLE 1 ชิ้น 4 วัน ฟรีเอนด์- ตัวเมีย แบบตรง4

฿ 583.33

SENSOR CABLE 1 ชิ้น 4 วัน ปลายอิสระ - ตัวเมีย ทำมุม3

฿ 583.33

SENSOR CABLE 1 ชิ้น 4 วัน ปลายอิสระ - ตัวเมีย ทำมุม4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาด ตัวนำ สายไฟ 0.25SQ รายละเอียดจำเพาะของสายเคเบิล UL / ทนน้ำมัน ความยาว(m) 2
พิกัดแรงดันไฟฟ้า DC 125V Rated Current 2A ทนต่อแรงดันไฟฟ้า 1,000 โวลต์ AC 1 นาที
ความต้านทานของฉนวน 1,000MΩหรือมากกว่า (500 V DC) โครงสร้างในการป้องกัน IP67 (เมื่อรวมกัน) ความทนทาน ต่อการดูดซับ 200 ครั้ง
ช่วง อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน(°C) -25 to 75