(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
· ประหยัดพื้นที่ บล็อก หน้าสัมผัส หนา 10 มม. ตัวดำเนินการที่ถอดออกได้
· กะทัดรัดและน้ำหนักเบา
· มีกรอบโลหะ ไฟ ไพล็อต แบบ unibody และ สวิตช์แบบเลือกค่า กุญแจ ให้เลือก
· คอนแท็กบล็อก แยกทำให้การติดตั้งและถอดง่าย
· ไฟ ไพล็อต คุณสมบัติ เลนส์ ขนาดใหญ่เพื่อให้ ค่ามุมมองของการแสดงผล ที่กว้าง
· IP65 (แผงด้านหน้า)(IEC 60529)
รหัสสินค้า |
---|
YW1B-V4E01R |
YW1B-V4E11R |
YW1B-V4E12R |
YW1L-V4E11QM3R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | โคมไฟ | รหัสแรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 138.34 ฿ 92.22 | PUSHBUTTON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | 1b | - | - | ||
฿ 180.00 ฿ 119.99 | PUSHBUTTON | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | 1a / 1b | - | - | ||
฿ 223.34 ฿ 167.48 | IDEC YW PUSH BUTTON | 1 ชิ้น | 4 วัน | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | 1a / 2b | - | - | ||
฿ 301.67 ฿ 226.22 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 98 วัน | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ไฟส่องสว่าง | 1a / 1b | LED | M3: 230/240V AC/DC |
กำลังโหลด …
รูปทรง | รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) | สีของปุ่ม | สีแดง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง