250W, 9 ถึง 53 V อินพุต วงจรแปลงไฟ DC-DC แบบ ขั้น ดาวน์แบบไม่แยกอินพุต ซีรีส์ i6A4W

แบรนด์ :
TDK-LAMBDA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ซีรีส์ i6A4W ของตัวแปลงสเต็ปดาวน์ DC-DC แบบไม่แยกอิสระเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างราง แรงดัน Output กระแสไฟฟ้า เพิ่มเติมจาก พาวเวอร์ซัพพลาย AC-DC หรือ DC-DC 12 V, 24 V หรือ 48 V เอาต์พุต เดี่ยว ซีรีส์ i6A4W ที่มีประสิทธิภาพสูงยอมรับอินพุต DC ที่กว้างมากและมีช่วงการปรับ เอาต์พุต ที่กว้าง โดยมีตัวเลือกอิฐฟุตฟุต 1/16 หรือแพ็คเกจ SIP การตัดทอนเอาท์พุต ความรู้สึกระยะไกล เอาต์พุต -ปิดระยะไกลด้วยลอจิกเชิงลบหรือบวกเป็นคุณสมบัติ มาตรฐาน อุปกรณ์แหล่งจ่าย ที่ดี การซิงโครไนซ์ เครื่องวัดความถี่ และการจัดลำดับ เอาต์พุต เป็นคุณสมบัติเสริม
    [คุณสมบัติ]
    · สูงสุด 250W ในอิฐ 1/16 หรือแพ็คเกจ SIP
    · ประสิทธิภาพสูงมากถึง 97%
    · การปรับ เอาต์พุต กว้าง 3.3 ถึง 15 V และ 3.3 ถึง 40 V
    · จำเป็นต้องใช้ ส่วนประกอบ ภายนอกน้อยที่สุด
    · ปริมาณลม ต่ำและมีข้อกำหนดการลดพิกัดน้อยที่สุด