ตัวแปลง DC-DC ซีรีส์ CCG 15-30W

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ซีรีส์ CCG15 และ CCG30 แบบแยกส่วนขนาด 1" x 1" ทำงานจากอินพุตช่วงกว้าง 9 ถึง 36Vdc หรือ 18 ถึง 76 V พร้อมระดับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย 15W และ 30W และแรงดัน เอาต์พุต ตั้งแต่ 3.3 V ถึง 30 V (1) รุ่น เอาต์พุต เดี่ยวสามารถปรับได้ -10% ถึง +10% โดยใช้ เทอร์มินอล ตัดแต่ง CCG สามารถทำงานได้ที่ อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน -40 ถึง 100oC และมีการแยกอินพุตไปยัง เอาต์พุต ที่ 1,500Vdc การป้องกันหกด้านช่วยลดการแผ่รังสีและดำเนินการ EMI
[คุณสมบัติ]
· ช่วงอินพุตกว้าง 4:1
· ขนาดแพ็คเกจ ประหยัดพื้นที่
· ได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC 62368-1
· ลดการลดพิกัดลงที่อุณหภูมิแวดล้อมสูง