วงจรแปลงไฟ DC-DC ชนิดไม่มีฉนวน CE-10 XX

แบรนด์ :
TDK-LAMBDA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    [คุณสมบัติ]
    · ประเภท SMD
    · ความสูงสั้น (CE-1003/1004:4.5 มม., CE-1005A: 4.2 มม., CE-1050:5.5 มม.)
    · สภาวะ อุณหภูมิใช้งาน ที่หลากหลาย: -40°C - +85°C (CE-1050: -20°C - +85°C)
    · มี ฟังก์ชั่น เปิด/ปิดด้วยรีโมท
    · พร้อมกับ ฟังก์ชั่น แรงดัน Output แบบแปรผัน
    · การออกแบบ เสียงรบกวนต่ำ มีชีลด์โลหะ 5 ด้าน
    · จัดส่งแบบ ถาด หรือแบบติดเทปก็ได้
    · CE-1005A มีประสิทธิภาพสูงกว่า CE-1005