CHVM, 1.4-3W, อินพุต 12 V, เอาต์พุต 180-2000V ตัวแปลง DC-DC, ซีรีส์ i6, ซีรีส์ CHVM

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
อินพุต 1.4-3W, 12 V, เอาต์พุต 180-2000V ตัวแปลง DC-DCโมดูล วงจรแปลงไฟ dc-dc แรงดันสูง CHVM ให้แรงดัน เอาต์พุต สูงถึง 2 kV ในรูปแบบเมาท์ SIP PCB ขนาดกะทัดรัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต คือ 1.4W ถึง 3W ขึ้นอยู่กับแพ็คเกจ และทุกยูนิตยอมรับอินพุต 12Vdc ขนาดเกลียว การเปิด/ปิดระยะไกลเป็น มาตรฐาน และ เอาต์พุต สามารถปรับได้ตั้งแต่ 0.5% ถึง 100% โดยใช้ ตัวต้านทาน ปรับค่าภายนอกหรือแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ CHVM นำเสนอประสิทธิภาพการกระเพื่อมและสัญญาณรบกวนที่ต่ำมาก (ต่ำถึง 5mVp_p บน เอาต์พุต 1000 V) ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่ งานละเอียด และไวต่อสัญญาณรบกวน เช่น ท่อ/ สายยาง โฟโตมัลติพลายเออร์ โฟโตไดโอด และเครื่องตรวจจับและอุปกรณ์อื่นๆ ที่มักใช้ใน อุปกรณ์ห้องแล็บ เช่น กล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกราด สเปกโตรมิเตอร์เรืองแสงแบบเอ็กซ์เรย์ มวล สเปกโตรมิเตอร์ และโพรบ อัลตร้าโซนิค