100W, 9 ถึง 53 V อินพุต วงจรแปลงไฟ บั๊ก DC-DC แบบสเต็ปดาวน์แบบไม่แยกอินพุต ซีรีส์ i3A

แบรนด์ :
TDK-LAMBDA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ซีรีส์ i3A ของตัวแปลงสเต็ปดาวน์ DC-DC แบบ เอาต์พุต แยกอิสระเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างราง แรงดัน Output เพิ่มเติมจาก พาวเวอร์ซัพพลาย AC-DC หรือ DC-DC 12 V, 24 V หรือ 48 V เอาต์พุตเดี่ยว รวมถึงแหล่งแบตเตอรี่ ซีรีส์ i3A ที่มีประสิทธิภาพสูงยอมรับอินพุต DC ที่กว้างและมีช่วงการปรับ เอาต์พุต ที่กว้างในขนาดอิฐขนาดกะทัดรัด 1/32 การ เอาต์พุต เอาท์พุต ความรู้สึกระยะไกล และการเปิด-ปิดรีโมทลอจิกเชิงลบมาเป็นคุณสมบัติ มาตรฐาน
    [คุณสมบัติ]
    · สูงถึง 100 W ในบรรจุภัณฑ์อิฐ 1/32
    · ประสิทธิภาพสูงถึง 98%
    · การปรับ เอาต์พุต กว้าง 3.3 ถึง 16.5 V หรือ 5 ถึง 30 V
    · ช่วงอินพุต 9 ถึง 53 V
    · จำนวนส่วนประกอบต่ำโดยมี ส่วนประกอบ ภายนอกน้อยที่สุด
    · ข้อกำหนดการลดพิกัดขั้นต่ำในสภาพแวดล้อม ปริมาณลม ต่ำ