400-750W, 9 ถึง 18 V, 18 ถึง 32 V หรือ 18 ถึง 60 V อินพุต วงจรแปลงไฟ DC-DC แบบ ขั้น แบบไม่แยก ซีรีส์ i7A

แบรนด์ :
TDK-LAMBDA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ซีรีส์ i7A ของตัวแปลงสเต็ปดาวน์ DC-DC แบบไม่แยกสูงสุด 750W เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างราง แรงดัน Output กระแสไฟฟ้า สูง/ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงเพิ่มเติม 33 A, 45 A และ 60 A จาก เอาต์พุต เดี่ยว 12 V, 24 V, 36 V หรือ พาวเวอร์ซัพพลาย 48 V AC-DC หรือ DC-DC ซีรีส์ i7A ที่มีประสิทธิภาพสูงมีการกระเพื่อมต่ำ การตอบสนองแบบไดนามิกที่ยอดเยี่ยมภายใต้การเปลี่ยนแปลง โหลดไฟฟ้า กะทันหัน ยอมรับอินพุต DC ที่กว้างพร้อมช่วงการปรับ เอาต์พุต ที่กว้าง และตัวเลือกการปรับขีดจำกัด กระแสไฟฟ้า (OCP) มีการกำหนดค่าทางกลให้เลือกสามแบบ เฟรม เปิด ขนาด โครงสร้างแผ่นฐานสำหรับการระบายความร้อนแบบการนำความร้อน หรือรุ่นที่มี ฮีตซิงค์ ในตัวสำหรับการพาความร้อนหรือการระบายความร้อนด้วยอากาศแบบบังคับ ซีรีส์ i7A ขยายต่อจากซีรีส์ i3A / i6A พิกัด 100 ถึง 250W ที่มีอยู่ของ TDK-lambda และลดความจำเป็นในการใช้โมดูลแบบขนาน
    [คุณสมบัติ]
    · สูงถึง 750W ในขนาดอิฐ 1/16
    · ประสิทธิภาพสูง - สูงถึง 98.5%
    · การปรับ เอาต์พุต กว้าง 0.8 ถึง 8 V หรือ 3.3 ถึง 24 V
    · ช่วงอินพุต 9 ถึง 18 V, 18 ถึง 32 V หรือ 18 ถึง 60 V
    · จำนวนส่วนประกอบต่ำโดยมี ส่วนประกอบ ภายนอกน้อยที่สุด
    · ข้อกำหนดการลดพิกัดขั้นต่ำในสภาพแวดล้อม ปริมาณลม ต่ำ
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
    I7A4W033A033V-000-R | 400-750W, 9 ถึง 18 V, 18 ถึง 32 V หรือ 18 ถึง 60 V อินพุต วงจรแปลงไฟ DC-DC แบบ ขั้น แบบไม่แยก ซีรีส์ i7A | TDK-LAMBDA | MISUMI ประเทศไทย