อินพุต 300W, 9 ถึง 53 V หรือ 9 ถึง 36 V วงจรแปลงไฟ DC-DC แบบเพิ่มบั๊กแบบไม่แยก ซีรีส์ i7C

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ซีรีส์ i7C ของตัวแปลงสเต็ปอัพ/สเต็ปดาวน์แบบไม่แยกส่วนเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการสร้างราง แรงดัน Output DC เพิ่มเติมสูงสุด 300 W จาก พาวเวอร์ซัพพลาย AC-DC 12 V, 24 V หรือ 48 V เอาต์พุต เดี่ยว ซีรีส์ i7C ที่มีประสิทธิภาพสูงยอมรับอินพุต DC ที่กว้างมากและมีช่วงการปรับ เอาต์พุต ที่กว้าง มีการกำหนดค่าทางกลให้เลือกสามแบบ เฟรม เปิด ขนาด โครงสร้างแผ่นฐานสำหรับการระบายความร้อนแบบการนำความร้อน หรือ ฮีตซิงค์ แบบรวมสำหรับการพาความร้อนหรือการระบายความร้อนด้วยอากาศแบบบังคับ มี คุณสมบัติ ครบถ้วน * อุปกรณ์แหล่งจ่าย สัญญาณดี การสลับการซิงโครไน เครื่องวัดความถี่ และตัวเลือกการตรวจสอบ กระแส Output
[คุณสมบัติ]
· สูงถึง 300W ในพินเอาต์อิฐ 1/16
· ประสิทธิภาพสูง - สูงถึง 97%
· การปรับ เอาต์พุต กว้าง 5 ถึง 28 V, 8 ถึง 24 V หรือ 9.6 ถึง 48 V
· ช่วงอินพุตกว้าง 9 ถึง 36 V หรือ 9 ถึง 53 V
· จำนวนส่วนประกอบต่ำโดยมี ส่วนประกอบ ภายนอกน้อยที่สุด
· ปริมาณลม ต่ำและมีข้อกำหนดการลดพิกัดน้อยที่สุด