ตัวแปลง DC-DC อินพุต 50W ถึง 600W, 200 ถึง 425 V DC, ซีรี่ส์ PH-A

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ซีรีส์ PH-A ของตัวแปลง DC-DC แบบแยกเดี่ยวทำงานจากอินพุตช่วงกว้าง 200 ถึง 425Vdc และมีจำหน่ายในระดับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย หลายระดับตั้งแต่ 50 ถึง 600W แรงดันไฟฟ้า เอาต์พุต ครอบคลุม 3.3 V ถึง 48 V และสามารถปรับได้โดยใช้ เทอร์มินอล ทริมได้สูงสุดถึง -60% ถึง +20% ทุกรุ่น คุณสมบัติ การรับรู้ระยะไกลและการเปิด/ปิดระยะไกล และสามารถระบายความร้อนด้วยการนำความร้อนไปยัง แผ่นเพลท เย็นหรือติดตั้งด้วย ฮีตซิงค์ ที่เป็นอุปกรณ์เสริม รุ่น 300 และ 600W ได้รับการรับรองมาตรฐาน EN 62477-1 (OVC III) สำหรับใช้ในหุ่นยนต์ อุตสาหกรรม ที่เชื่อมต่อกับแผงจ่ายไฟขาเข้า โดยไม่ต้องใช้ หม้อแปลง แยก คอนเวอร์เตอร์ที่มีประสิทธิภาพเหล่านี้ยังเหมาะอย่างยิ่งสำหรับระบบส่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย HVDC (ไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันสูง) และการประยุกต์ใช้ พลังงานหมุนเวียน
[คุณสมบัติ]
· อินพุตช่วงกว้าง 200 ถึง 425Vdc
· แผ่นฐานระบายความร้อน
· อุณหภูมิแผ่นฐานรอง/แผ่นรอง -40 ถึง 100°C
· ได้รับการรับรองมาตรฐาน IEC/EN62477-1 (OVC III)
· มีประสิทธิภาพสูงสุดถึง 93%