โมดูล รางปีกนก (DIN Rail) บัฟเฟอร์ 24 V 20 A (ยึด) ซีรีส์ DBM20

แบรนด์ :
TDK-LAMBDA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    โมดูล บัฟเฟอร์ DBM20 ขนาด 20 A เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจ่ายพลังงานสำรองหรือ อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูงสุดในระยะสั้นสำหรับโหลดที่ขับเคลื่อนโดย พาวเวอร์ซัพพลาย AC-DC เอาต์พุต 24Vdc ในระหว่างการทำงานปกติ พลังงานจะถูกเก็บไว้ใน ตัวเก็บประจุ ประจุด้วยไฟฟ้าของ DBM20 เมื่อ อุปกรณ์แหล่งจ่าย กระแสสลับถูกรบกวนใน ระยะเวลา เวลาสั้นๆ DBM20 จะยังคง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ไฟให้กับ โหลดไฟฟ้า ไป ทำให้อุปกรณ์ปิดเครื่องได้อย่างปลอดภัยและได้รับการควบคุม DBM20 สามารถ คลองเลื่อย เป็น โหมด บัฟเฟอร์ ยึดอยู่กับที่ หรือตัวแปรได้ ใน โหมด ยึดอยู่กับที่ ที่ จะให้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เมื่อ แรงดันขาเข้า ลดลงถึง 22.4 V ใน โหมด แปรผันเมื่ออินพุตลดลง 1 V โมดูล บัฟเฟอร์ หลายตัวสามารถขนานกันเพื่อเพิ่มเวลารอไว้ สามารถเข้าถึงสถานะ ผลิตภัณฑ์ จากระยะไกลผ่าน รีเลย์ DC OK หรือภายในเครื่องโดยใช้ LED แสดงสถานะ นอกจากนี้ยังสามารถยับยั้ง แรงดัน Output เพื่อหลีกเลี่ยงการปล่อยพลังงานที่เก็บไว้อย่างไม่ปลอดภัย
    [คุณสมบัติ]
    · ให้เวลาพักสายเพิ่มเติม 250 ms ที่ 448W
    · ใช้ ตัวเก็บประจุ ประจุด้วยไฟฟ้าเพื่อกักเก็บพลังงาน · ความกว้างแคบ 49 มม
    · สามารถขนานได้
    · ฟังก์ชั่น ชั่น เปิด/ปิด รีโมท เอาต์พุต
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
    DBM20 | โมดูล รางปีกนก (DIN Rail) บัฟเฟอร์ 24 V 20 A (ยึด) ซีรีส์ DBM20 | TDK-LAMBDA | MISUMI ประเทศไทย