33 ถึง 302W เอาต์พุต เดี่ยว พาวเวอร์ซัพพลาย ที่มีความน่าเชื่อถือสูง ซีรีส์ ZWS-BAF

แบรนด์ :
TDK-LAMBDA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    พาวเวอร์ซัพพลาย เกรด อุตสาหกรรม ZWS-BAF ใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย ซึ่งอุปกรณ์ไม่สามารถทนเวลาหยุดทำงานของอุปกรณ์ได้ในระหว่างปีที่ใช้งาน ทั่วโลก อุปกรณ์ อุปกรณ์ควบคุม กระบวนการแปรรูป การทดสอบและการวัด เครื่องจักร การผลิต สารกึ่งตัวนำ การสื่อสาร และผู้ผลิตจอแสดงผล LED ขนาดใหญ่พึ่งพา ZWS-BAF เพื่อจัดหาแหล่ง อุปกรณ์แหล่งจ่าย ที่เชื่อถือได้ อุณหภูมิ ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลต์ ที่ได้รับการจัดอันดับแบบอนุรักษ์นิยมทำให้อายุการใช้งานของสนามดีขึ้นถึง 10 ปี มีให้เลือกระดับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย 5 ระดับ ได้แก่ 50W, 75W, 100W, 150W และ 300W ซีรีส์นี้มีตัวเลือกเอาต์พุต 3.3 ถึง 48 V มีการกำหนดค่าเชิงกลให้เลือกหลากหลาย นอกเหนือจากตัวเลือก การเคลือบผิว กระดาน สองด้าน
    [คุณสมบัติ]
    · อายุการใช้งาน ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลต์ 10 ปี
    · การพาความเย็น
    · Curve B แผ่กระจายและดำเนินการ EMI
    · รับประกัน 5 ปี

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    ZWS50BAF24 | 33 ถึง 302W เอาต์พุต เดี่ยว พาวเวอร์ซัพพลาย ที่มีความน่าเชื่อถือสูง ซีรีส์ ZWS-BAF | TDK-LAMBDA | MISUMI ประเทศไทย