พาวเวอร์ซัพพลาย อุตสาหกรรม อินพุต 3 เฟส 3200W ซีรีส์ TPS3000

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
พาวเวอร์ซัพพลาย AC-DC อุตสาหกรรม ซีรีส์ TPS3000 ให้ อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต ถึง 3,200W ในแพ็คเกจสูง 2U พร้อมอินพุตการจ่ายไฟ 3 เฟส คุณสมบัติต่างๆ ได้แก่ การตั้งโปรแกรมแรงดันไฟฟ้าและ กระแสไฟฟ้า การเปิด/ปิดระยะไกล การรับรู้ระยะไกล การจ่ายไฟสแตนด์บาย ระบบสื่อสาร PMBusTM ORing ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า (FET) ในตัว และช่วง อุณหภูมิใช้งาน ที่กว้างตั้งแต่ -40°C ถึง +70°C TPS3000 ยังได้รับการออกแบบให้ตรงตาม MIL-STD-810F การสั่นสะเทือนและการกระแทก
[คุณสมบัติ]
· 400/440/480Vac (ขนาดเกลียว) เดลต้า 3 เฟสหรือ ท่อสามทาง Y
· ปรับแรงดันไฟฟ้าได้หลากหลายและมีการควบคุมอย่างเต็มที่
· การโปรแกรมแรงดันและ กระแสไฟฟ้า
· -40°C (เริ่มต้น) การทำงานถึง +70°C
· ประสิทธิภาพโดยทั่วไป 92%
· ระบบสื่อสาร PMBusTM
· ORing ทรานซิสเตอร์สนามไฟฟ้า (FET) ในตัวสำหรับการทำงานแบบขนาน