โมดูล อุปกรณ์แหล่งจ่าย AC-DC 500W ซีรีส์ PFH500F

แบรนด์ :
TDK-LAMBDA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    โมดูล อุปกรณ์แหล่งจ่าย AC-DC ซีรีส์ PFH500 ประสิทธิภาพสูงขนาด 4" x 2.4" ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถการพาความร้อนหรือการระบายความร้อนด้วยอากาศได้ เหมาะสำหรับใช้ในตู้ภายนอกอาคารหรืองานระบายความร้อนด้วยของเหลว อุปกรณ์แหล่งจ่าย ที่ติดตั้งบน PCB เหล่านี้ยอมรับอินพุต AC ช่วงกว้างและให้ เอาต์พุต แบบปรับได้ และมีการควบคุม สามารถทนต่ออุณหภูมิแวดล้อมที่สูงได้ เนื่องจากแผ่นฐานระบายความร้อนด้วยการนำความร้อนสามารถทนต่ออุณหภูมิ -40 ถึง 100°C โมดูลรุ่นที่สามเหล่านี้ยังมีอินเทอร์เฟซ PMBus™ พร้อมความสามารถในการอ่าน/เขียนสำหรับการตรวจสอบและตั้งโปรแกรมระยะไกล
    [คุณสมบัติ]
    · แพ็คเกจอิฐขนาดกะทัดรัด 4" x 2.4" x 0.53"
    · เคส โลหะ
    · ความหนาแน่น อุปกรณ์แหล่งจ่าย สูง ประสิทธิภาพสูง
    · อุณหภูมิแผ่นฐานรองพิกัดพิกัด 100°C
    · อินเทอร์เฟซ PMBus™
    ·การแชร์โหลด โหมด โหลดไฟฟ้า เลี่ยงเสริม
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
    PFH-500F-28-0D0-R | โมดูล อุปกรณ์แหล่งจ่าย AC-DC 500W ซีรีส์ PFH500F | TDK-LAMBDA | MISUMI ประเทศไทย