พาวเวอร์ซัพพลาย อุตสาหกรรม เอาต์พุต เดี่ยว 10-150W ซีรีส์ HWS15A-150A

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ซีรีส์ HWS-A ซีรีส์ HWS-A ที่เชื่อถือได้เป็นพิเศษและ พาวเวอร์ซัพพลาย 10W ถึง 150W AC-DC มีการรับประกันตลอดอายุการใช้งานแบบจำกัด (1) ซึ่งมีลักษณะเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมนี้ ซีรีส์นี้ยอมรับอินพุตช่วงกว้าง 85 ถึง 265Vac (สูงสุด 300Vac เป็นเวลา 5 วินาที) โดยมีแรงดัน เอาต์พุต ตั้งแต่ 3.3 V ถึง 48 V ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IEC 62368-1, UL 508 และ EN 62477-1 OVC III (HWS150A) และเป็นไป สอดคล้องตามมาตรฐาน SEMI F47 นอกจากนี้ยังตรงตามข้อกำหนดการ ตัวเก็บประจุชนิดอิเล็กโตรไลต์ กระจกและดำเนินการ Class B โดยไม่มีการกรองหรือป้องกันเพิ่มเติม[คุณสมบัติ] < br· การรับประกันตลอดอายุการใช้งานแบบจำกัด (1)· การให้คะแนนตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าแบบอนุรักษ์นิยมมาก· Class B ดำเนินการและแผ่ EMI· การใช้พลังงาน นอกโหลดต่ำ · UL 508 ได้รับการรับรอง