พาวเวอร์ซัพพลาย แบบติดตั้งบน รางปีกนก (DIN Rail) ขนาด 10-100 วัตต์รุ่น DRL10-100

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ซีรีส์ พาวเวอร์ซัพพลาย รางปีกนก (DIN Rail) DRL ขนาด มอบ สารละลาย ที่เชื่อถือได้สำหรับการใช้งาน จักรกลอัตโนมัติ อุตสาหกรรม และอาคารจำนวนมาก ด้วย ฉนวนกันความร้อน สองชั้นและอินพุต Class ความปลอดภัย II จึงไม่จำเป็นต้อง การเชื่อมต่อสายไฟ กับ สายดิน เอาต์พุต สอดคล้องตามมาตรฐาน ของ NEC Class 2 ตามมาตรฐาน UL 1310 ช่วยให้สามารถทำงานได้โดยจำกัดกระแส เอาต์พุต ภายใต้สภาวะความผิดปกติ มีให้เลือกช่วง อุปกรณ์แหล่งจ่าย สี่ช่วง ซีรีส์ DRL มีตัวเลือกแรงดันไฟฟ้า เอาต์พุต 12, 15 และ 24
[คุณสมบัติ]
· ประสิทธิภาพสูงถึง 90%
· สอดคล้องตามมาตรฐาน UL1310 Class 2
· การใช้พลังงาน ต่ำไม่มี โหลดไฟฟ้า
· อายุการใช้งาน E-capacitor ยาวนาน (> 8 ปี @ 40°C, โหลดไฟฟ้า 75%, 230 V AC)
· Class II อินพุตช่วงกว้าง (85-264 V AC)