4W อินพุตกว้าง AC-DC, พาวเวอร์ซัพพลาย ติดตั้งบน PCB, ซีรี่ส์ KAS

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
พาวเวอร์ซัพพลาย แบบติดตั้งกับ กระดาน KAS แบบห่อหุ้มได้รับการรับรองตามมาตรฐาน IEC/CSA/UL/EN 62368-1 ซึ่งได้รับการออกแบบให้ตรงตามมาตรฐาน IEC/EN 60335-1 และตรงตามมาตรฐาน EN 55032 Class B สำหรับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ดำเนินการและแบบแผ่รังสี ด้วยช่วงอินพุตกว้าง 90-305Vac ที่ไม่ต้องใช้ สายดิน (Class II) ซีรีส์ KAS เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงระบบ ระบบรักษาความปลอดภัย จักรกลอัตโนมัติ ในอาคาร เครื่องใช้ในครัวเรือน สายดิน มืออาชีพ อุปกรณ์พกพา และผลิตภัณฑ์ที่ต้องใช้แรงดันไฟฟ้าสแตนด์บายแยกต่างหาก .
[คุณสมบัติ]
· อินพุต 90 - 305Vac
· ช่วงอุณหภูมิกว้าง (-40 ถึง +70° ซ)
· การใช้พลังงาน ต่ำไม่มี โหลดไฟฟ้า
· อินพุตฉนวนไฟฟ้า มีฉนวนสองชั้น Class II