1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

15-100W, 5-48V เอาต์พุต พาวเวอร์ซัพพลาย แบบติดตั้งบน รางปีกนก (DIN Rail) , ซีรี่ส์ DPP15-100

15-100W, 5-48V เอาต์พุต พาวเวอร์ซัพพลาย แบบติดตั้งบน รางปีกนก (DIN Rail) , ซีรี่ส์ DPP15-100
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,184.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· PFC สอดคล้องตามมาตรฐาน ตามมาตรฐาน EN61000-3-2
· การอนุมัติ UL508
· การติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail)) TS35/7.5 หรือ TS35/15

รหัสสินค้า
DPP15-24
DPP30-24
DPP50-24
DPP100-24
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ช่วง แรงดันขาเข้า (AC)
(V)
อุปกรณ์แหล่งจ่าย เอาต์พุต สูงสุด
(W)
ประสิทธิภาพ
(%)

฿ 2,184.96

AC/DC CONVERTER MODULE 1 ชิ้น 8 วัน 75 น. (ขนาด 2.95 นิ้ว)97 น. (ขนาด 3.82 นิ้ว)23 น. (ขนาด 0.91 นิ้ว)85 ถึง 2641580

฿ 2,639.97

AC/DC CONVERTER MODULE 1 ชิ้น 8 วัน 75 น. (ขนาด 2.95 นิ้ว)91 น. (ขนาด 3.58 นิ้ว)45 น. (ขนาด 1.77 นิ้ว)85 ถึง 2643084

฿ 3,154.89

AC/DC CONVERTER MODULE 1 ชิ้น 8 วัน 75 น. (ขนาด 2.95 นิ้ว)91 น. (ขนาด 3.58 นิ้ว)45 น. (ขนาด 1.77 นิ้ว)85 ถึง 2645086

฿ 4,429.52

AC/DC CONVERTER MODULE 1 ชิ้น 8 วัน 97 น. (ขนาด 3.82 นิ้ว)97 น. (ขนาด 3.82 นิ้ว)73 น. (ขนาด 2.87 นิ้ว)85 ถึง 264, 176 - 26410087

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดัน Output V1(V) 24 ใช้งานอุณหภูมิโดยรอบ(°C) -10 ถึง 71 ช่วงการปรับ(V) 22.5-28.5
เม็ดมีดสำหรับติดตั้ง รางปีกนก (DIN Rail) คูลลิ่ง การพาความร้อน