พาวเวอร์ซัพพลาย ขนาด เอาต์พุต คู่หรือสาม 75W ซีรีส์ CUT75

แบรนด์ :
TDK-LAMBDA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    พาวเวอร์ซัพพลาย CUT75 เอาต์พุต สามตัวมีคอนเวอร์เตอร์แยกอิสระสองตัว ตัวหนึ่งสำหรับ เอาต์พุต หลัก 5 V และอีกตัวหนึ่งสำหรับเอาต์พุตเสริม โทโพโลยีนี้ให้ประโยชน์หลายประการ - ไม่มีการโหลดขั้นต่ำ เพิ่มการควบคุม โหลดไฟฟ้า และสาย และความสามารถในการเชื่อมต่อเอาต์พุตเสริมแบบอนุกรมเพื่อสร้าง เอาต์พุต 24 V หรือ 30 V ซีรีส์นี้ได้รับการรับรองทั้งมาตรฐานความปลอดภัย IEC60601-1 และ IEC62368-1 มีการกำหนดค่าเชิงกลให้เลือกหลายแบบ - เฟรม เปิด แผ่นฐานแบบติด หรือแบบมีแผ่นฐานและฝาครอบ สามารถเลือก ขั้วต่อแบบหัวสกรู สำหรับขั้วต่ออินพุตและ เอาต์พุต ได้
    [คุณสมบัติ]
    · 3 x 5 Footprint ที่มีความสูงต่ำ 1.06" (27 มม.)
    · เอาต์พุต 1 แยกออกจากเอาต์พุต 2 และ 3
    · ไม่มีการโหลดขั้นต่ำ
    · เปิด เฟรม แผ่นฐาน หรือรูปแบบปิด
    · รับประกันสามปี

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท