พาวเวอร์ซัพพลาย ขนาด 35W เอาต์พุต คู่และสามเอาต์พุต ซีรีส์ CUT35

แบรนด์ :
TDK-LAMBDA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    พาวเวอร์ซัพพลาย CUT35 เอาต์พุต สามตัวมีคอนเวอร์เตอร์แยกอิสระสองตัว ตัวหนึ่งสำหรับ เอาต์พุต หลัก 5 V และอีกตัวหนึ่งสำหรับเอาต์พุตเสริม โทโพโลยีนี้ให้ประโยชน์หลายประการ - ไม่มีการโหลดขั้นต่ำ เพิ่มการควบคุม โหลดไฟฟ้า และสาย และความสามารถในการเชื่อมต่อเอาต์พุตเสริมแบบอนุกรมเพื่อสร้าง เอาต์พุต 24 V หรือ 30 V ซีรีส์นี้ได้รับการรับรองทั้งมาตรฐานความปลอดภัย IEC60601-1 และ IEC62368-1 มีการกำหนดค่าเชิงกลให้เลือกหลายแบบ - เฟรม เปิด แผ่นฐานแบบติด หรือแบบมีแผ่นฐานและฝาครอบ
    [คุณสมบัติ]
    · 2 x 4 Footprint ที่มีความสูงต่ำ 1.06" (27 มม.)
    · เอาต์พุต 1 แยกออกจากเอาต์พุต 2 และ 3
    · ไม่มีการโหลดขั้นต่ำ
    · เปิด เฟรม แผ่นฐาน หรือรูปแบบปิด
    · รับประกันสามปี
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
    CUT35522 | พาวเวอร์ซัพพลาย ขนาด 35W เอาต์พุต คู่และสามเอาต์พุต ซีรีส์ CUT35 | TDK-LAMBDA | MISUMI ประเทศไทย