พาวเวอร์ซัพพลาย ทางการแพทย์และ ITE เอาต์พุต เดี่ยว 30 - 60W ซีรีส์ CUS30M และ CUS60M

แบรนด์ :
TDK-LAMBDA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    CUS30M และ CUS60M เป็น พาวเวอร์ซัพพลาย AC/DC แบบใช้ เอาต์พุต เอาต์พุตเดี่ยวขนาด 2" x 3" ที่มีเอาต์พุตตั้งแต่ 5 V ถึง 48 V และได้รับการรับรองทางการแพทย์ IEC60601-1 ฉบับที่ 3 รวมถึง IEC62368-1 และเป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน ตามมาตรฐาน EN60601-1-2: ข้อกำหนดภูมิคุ้มกัน ฉบับที่ 4 ปี 2558 ผลิตภัณฑ์ขนาดกะทัดรัดเหล่านี้มีกำลังไฟ 30W และ 60W ตรงตามมาตรฐาน EMI ที่ดำเนินการและแผ่รังสี Class B ในโครงสร้าง Class I หรือ Class II (แบบมีฉนวน สองชั้น) โดยไม่จำเป็นต้องกรองภายนอก ความยืดหยุ่น นี้ทำให้ CUS30/60M สามารถใช้งานได้หลากหลาย รวมถึงการดูแลสุขภาพที่บ้าน การแพทย์ ทันตกรรม การทดสอบและการวัดค่า การออกอากาศ และอุปกรณ์ อุตสาหกรรม
    [คุณสมบัติ]
    - ประสิทธิภาพสูงถึง 90%
    - ขนาดกะทัดรัด 2" x 3"
    - ระบายความร้อนด้วยการพาความร้อน
    - เหมาะสำหรับการติดตั้ง Class I และ II
    - การรับรองทางการแพทย์พร้อมการแยก MoPP 2 ครั้ง

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท

    CUS60M12 | พาวเวอร์ซัพพลาย ทางการแพทย์และ ITE เอาต์พุต เดี่ยว 30 - 60W ซีรีส์ CUS30M และ CUS60M | TDK-LAMBDA | MISUMI ประเทศไทย