พาวเวอร์ซัพพลาย AC-DC 150W ขนาด 2 x 4 นิ้ว ซีรีส์ CUS150M

แบรนด์ :
TDK-LAMBDA

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    CUS150M ขนาดกะทัดรัดบรรจุในขนาด มาตรฐาน อุตสาหกรรม 2 × 4" ซีรีส์นี้สามารถส่งกำลัง 150W ด้วยการบังคับอากาศในอุณหภูมิแวดล้อมสูงถึง 50o C หรือการพาความร้อน 120W ที่ 40o C การระบายความร้อนด้วยการนำความร้อน CUS150M สามารถส่งกำลัง 150W ที่ 50o C, 100W ที่ 70o C และ 50W ที่ 80o C โดยอาศัยการแพทย์และ ITE การรับรอง หน่วยนี้สามารถใช้ได้ทั้งในแอปพลิเคชัน Class I และ Class II (ไม่มี สายดิน) และตรงตาม EMI ที่ดำเนินการและแผ่รังสี Class B ตัวเลือกตู้ประกอบด้วยแผ่นฐาน ช่อง U ฝาครอบหรือโครงสร้าง พัดลมระบายความร้อน ด้านบน
    [คุณสมบัติ]
    · สูงถึง 150W โดยใช้การระบายความร้อนแบบพาความร้อนหรือการนำไฟฟ้า
    · การทำงานในอุณหภูมิแวดล้อมสูงถึง 85°C
    · ใบรับรองแพทย์ (2 x MOPP)
    · Class B ดำเนินการและแผ่ EMI
    · เหมาะสำหรับการติดตั้ง Class I และ Class II
    · ขนาดกะทัดรัด ขนาด 2 × 4 × 1.24"
    · ตัวเลือกสิ่งที่แนบมาและการระบายความร้อน

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท