อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ แบบดิจิตอล PXF5 ซีรี่ส์

แบรนด์ :
FUJI ELECTRIC

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ แบบดิจิตอล PXF5 เป็น อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ โดยมีแผงด้านหน้า 48 x 96 มม. พร้อม LCD สีขาวขนาดใหญ่ และด้านหลังแผงลึก 58 มม.
    PXF4 ได้รับการพัฒนาในฐานะผู้สืบทอดต่อจาก รุ่น มาตรฐาน PXR โดยมีความเร็วในการสุ่มตัวอย่างที่รวดเร็ว (50 ms) เท่ากับ PXH การระบุอินพุตที่แม่นยำสูง และอินพุตสากล นอกเหนือจากฟังก์ชันต่างๆ ของ PFG ในราคาที่แข่งขันได้
    พร้อมด้วย Input/Output หลายรายการและฟังก์ชัน อุปกรณ์ควบคุม ที่ซับซ้อน PXF4 ทำหน้าที่เป็น อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

    คุณสมบัติ

    1. ประสิทธิภาพ อุปกรณ์ควบคุม ที่ได้รับการปรับปรุงซึ่งทำให้ PFX เหมาะสำหรับ การใช้งาน ที่หลากหลาย
        - ความเร็วในการสุ่มตัวอย่างที่รวดเร็ว 50 ms (เปรียบเทียบ PXH: 50 ms, PXR: 500 ms)
        - ปรับปรุง ความแม่นยำ ในการบ่งชี้อินพุต เช่น: บ่ง ความแม่นยำ เมื่อวัดประมาณ 0.0°C โดยใช้ เทอร์โมคัปเปิล ชนิด L ซึ่งมีช่วงการวัด 0.0 ถึง 400.0°C: ±1.1°C (อ้างอิง PXR: ±3.1°C)
        - วงจร อุปกรณ์ควบคุม ที่กำหนดค่าได้อย่างอิสระ (100 มิลลิวินาที ถึง 99 วินาที)
        - เลือกวิธี อุปกรณ์ควบคุม ได้ 7 ประเภท (อุปกรณ์ควบคุม เปิด/ปิด , อุปกรณ์ควบคุม PID , อุปกรณ์ควบคุม PID แบบคลุมเครือ , อุปกรณ์ควบคุม การหมุนตัวเอง , อุปกรณ์ควบคุม PID2 , อุปกรณ์ควบคุม PID อิสระ 2 องศา , อุปกรณ์ควบคุม วาล์ว ด้วยมอเตอร์ (พร้อมอินพุตป้อนกลับ ตำแหน่ง))
    2. สามารถยอมรับอินพุตประเภทใดก็ได้
        - รองรับอินพุตสากล (เทอร์โมคัปเปิล, RTD , แรงดัน , กระแสไฟฟ้า)
        - เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม สามารถเลือกได้จาก 4 ประเภท ( หน้าสัมผัส รีเลย์ , ไดรฟ์ SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) , กระแสไฟฟ้า , เชิงเส้น แรงดันไฟฟ้า ) สามารถรวมฟังก์ชันเสริม เชิงเส้น ไปนี้ได้:
        - อินพุตดิจิตอลสูงสุด 3 ช่องและเอาต์พุตดิจิตอล 5 ช่อง
        - ลบอินพุต SV, เอาต์พุต การส่ง อนาล็อก อะนาล็อกอีกครั้ง
        - เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม วาล์ว แบบมอเตอร์ (พร้อมอินพุตป้อนกลับ ตำแหน่ง)
        - การตรวจสอบ กระแสไฟฟ้า โดยใช้ CT
    3. จอแสดงผลที่ชัดเจนมองเห็นง่ายและอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย
        - มุม มองการรับชมที่กว้าง, LCD แบ็คไลท์ LED สีขาว ความสว่างสูง
        - จอแสดงผล PV ขนาดใหญ่ (มีความสูง ตัวอักษร 18.1 มม. ซึ่งสูงที่สุดในท้องตลาด)
        - จอแสดงผลตัวอักษรและตัวเลข 11 ส่วนง่ายต่อการระบุ
        - ปุ่มเลือก กุญแจ เพื่อให้ตั้งค่าได้ง่ายขึ้น (5 ปุ่ม)
    4. การออกแบบ กะทัดรัดที่สุดในตลาด
        - ขนาดลดลงประมาณ 30% เมื่อเทียบกับรุ่นทั่วไป (ด้านหลังแผงลึก 55 มม.)
    5. ฟังก์ชั่นที่หลากหลายช่วยเพิ่มความเป็นไปได้ใน อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ
        - ฟังก์ชั่น ทางลาด/แช่ 64 ขั้น
        - พาเลท ตั้งค่า PID 8 พาเลท SV 8 พา พาเลท โซน PID ช่วยให้เงื่อนไข อุปกรณ์ควบคุม เปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง
        - อินเทอร์เฟซตัวโหลดมีให้เป็น มาตรฐาน (สามารถจ่าย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ผ่าน สายไฟ ตัวโหลดได้ ซอฟท์แวร์ Loader มีให้จาก HP ของเราโดยไม่มีค่าใช้จ่าย)
        - ระบบสื่อสาร RS-485 (ตัวเลือก) ที่สามารถทำงานร่วมกันได้ ระบบสื่อสาร แบบไร้โปรแกรม


    สเปค ทั่วไป

    พาวเวอร์ซัพพลาย:
        100 โวลต์ (-15%) ถึง 240 โวลต์ (+10%) AC, 50/60 เฮิรตซ์;
        24 V (± 10%) DC/AC
    การใช้พลังงาน:
        13 VA MAX. (100 ถึง 240 V AC), 8 VA สูงสุด (24 V DC/AC)
    ความต้านทานฉนวน:
        20 MΩ หรือมากกว่า (ที่ 500 V DC)
    ทนต่อแรงดันไฟฟ้า:
        แหล่งจ่ายไฟ ↔ ขั้วต่อทั้งหมด: 1500 V AC เป็นเวลา 1 นาที
        เอาต์พุต หน้าสัมผัส รีเลย์ ↔ ขั้วต่อทั้งหมด: 1500 V AC เป็นเวลา 1 นาที
        ระหว่าง อื่น ๆ 500 V AC เป็นเวลา 1 นาที