อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ แบบดิจิตอล PXE

แบรนด์ :
FUJI ELECTRIC
ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
อุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ แบบดิจิตอล PXE เป็น ตัวควบคุม ขนาดกะทัดรัดและอเนกประสงค์ที่รับเทอ เทอร์โมคัปเปิล และอินพุต RTD และควบคุมอุณหภูมิด้วย อุปกรณ์ควบคุม เปิด-ปิดและ อุปกรณ์ควบคุม PID
คุณสมบัติ
- การออกแบบ กะทัดรัดมีความลึก 62 มม. รวมแผงด้านหน้า 1.6 มม.
- การกด กุญแจ อย่างง่าย
- PID, อุปกรณ์ควบคุม PID แบบคลุมเครือและอิสระ 2 องศา
- แผงด้านหน้า NEMA 4X
- อุปกรณ์ควบคุม การทำความร้อน และความเย็นแบบคู่
- อินเทอร์เฟซสำหรับ สายไฟ ตัวโหลดพารามิเตอร์ (มีบัสพาวเวอร์) และ ซอฟท์แวร์ ตัวโหลดฟรี
รายละเอียดจำเพาะ
| แรงดันไฟเลี้ยง | 100–240 โวลต์กระแสสลับ, 50/60 เฮิรตซ์ |
| อัตราการกินไฟ | ≤ 5 VA (ที่ 100 V) หรือ ≤ 6 VA (ที่ 220 V) |
| อินพุต | RTD (Pt100) เทอร์โมคัปเปิล (9 ประเภท) |
| ความแม่นยำ ในการบ่งชี้ | (±0.5% ของ ค่า ที่ระบุหรือ 1°C แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า) ±1 หลัก ±1°C |
| อัตราการสุ่มตัวอย่าง | 0.2 วิ |
| การแก้ไข SV/PV | มีให้ |
| การควบคุม | เปิด-ปิด, PID, อุปกรณ์ควบคุม PID อิสระสองระดับแบบคลุมเครือ (การจูนอัตโนมัติสามารถใช้ได้ยกเว้น อุปกรณ์ควบคุม การเปิด-ปิด) |
| เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม | เอาต์พุต หน้าสัมผัส รีเลย์ หรือ เอาต์พุต ไดรฟ์ SSR (โซลิดสเตตรีเลย์) ใน อุปกรณ์ควบคุม แบบคู่ เอาต์พุต สัญญาณเตือน 1 จะทำหน้าที่เป็น เอาต์พุต อุปกรณ์ควบคุม 2 |
| เอาต์พุต สัญญาณเตือน | 1 หรือ 2 (ตัวเลือก) |
| ประเภท สัญญาณเตือน | แบบสัมบูรณ์ , ค่า เบี่ยงเบน , โซน, สูง , ต่ำ, ค้าง, กลอนล็อค สัญญาณเตือน , การกระตุ้น/ไม่กระตุ้น |
| เผาไหม้ | หากเกิดอาการเหนื่อยหน่าย เอาต์พุต จะไปถึงขีดจำกัดสูงหรือขีดจำกัดต่ำ |
| จอแสดงผล | LED 7 ส่วน 4 หลัก กระบวนการแปรรูป ค่า และ คลองเลื่อย ค่า |
| อินเตอร์เฟซตัวโหลด | ช่วยให้คุณสามารถดูและแก้ไขค่าพารามิเตอร์บน PC ของคุณได้ PXE สามารถขับเคลื่อนโดยบัสผ่าน สายไฟ ตัวโหลด เฉพาะด้าน |
| Class การป้องกันของแผงด้านหน้า | NEMA-4X (เทียบเท่ากับ IP66) เมื่อติดตั้งบนแผงโดยใช้ อุปกรณ์กันน้ำ เฉพาะด้าน เท่านั้น |
| ขนาดและน้ำหนัก | 48 (ก) × 48 (ส) × 63.5 (ล) มม. ประมาณ 100 กรัม |
| การติดตั้ง | อุปกรณ์ติดตั้งตู้ (มี ตัวยึด ติดตั้งให้) |
| ขั้วต่อ | ขั้วต่อแบบหัวสกรู M3 |
| อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน | -10° ซ ถึง +55° ซ |