ออปแอมป์, 700-kHz

แบรนด์ :
TI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    อุปกรณ์ LM358B และ LM2904B เป็นเวอร์ชันถัดไปของ ออปแอมป์ (ออปแอมป์) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม LM358 และ LM2904 ซึ่งประกอบด้วยออปแอมป์แรงดันสูง (36 V) สองตัว อุปกรณ์เหล่านี้ให้ ค่า ที่โดดเด่นสำหรับการใช้งานที่คำนึงถึงต้นทุน โดยมีคุณสมบัติต่างๆ เช่น ออฟเซ็ท ต่ำ (300 µV โดยทั่วไป) ช่วงอินพุตของโหมดทั่วไปถึง สายดิน และความสามารถ แรงดันขาเข้า การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ สูง ออปแอมป์ LM358B และ LM2904B ทำให้ การออกแบบ วงจรง่ายขึ้นด้วยคุณสมบัติที่ได้รับการปรับปรุง เช่น ความเสถียรของ unity-gain, แรงดัน ออฟเซ็ท ที่ต่ำกว่าสูงสุด 3 mV (สูงสุด 2 mV สำหรับ LM358BA และ LM2904BA) และ กระแสไฟฟ้า นิ่งที่ต่ำกว่า 300 µA ต่อ เครื่องขยายสัญญาน (ทั่วไป) ESD สูง (2 kV, HBM) และ ตัวกรองสัญญาณรบกวน RF แบบรวม ทำให้อุปกรณ์ LM358B และ LM2904B สามารถใช้ในการใช้งานที่ทนทานและท้าทายต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด แอมพลิฟายเออร์ LM358B และ LM2904B มีจำหน่ายในบรรจุภัณฑ์ขนาดเล็ก เช่น SOT23-8 รวมถึงแพ็คเกจ มาตรฐาน อุตสาหกรรม เช่น SOIC, TSSOP และ VSSOP
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
    LM358PSR-JF | ออปแอมป์, 700-kHz | TI | MISUMI ประเทศไทย