ไมโครคอนโทรลเลอร์ 32 บิตประสิทธิภาพสูง RX64M บรรลุ 5.06CoreMark/MHz (607CoreMark) พร้อม คอร์/แกน RXv2

แบรนด์ :
RENESAS

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ไมโครคอนโทรลเลอร์กลุ่ม 32 บิต RX64M สามารถทำงานได้ที่ความเร็วสูงสุด 120 MHz โดยให้ประสิทธิภาพระดับแนวหน้าที่ 5.06 CoreMark/MHz RX64M ใช้ คอร์/แกน RXv2 ที่พัฒนาอย่างทรงพลัง ซึ่ง รองรับการใช้งาน แบบย้อนหลังกับ คอร์/แกน RX ที่ใช้ในผลิตภัณฑ์ RX ที่มีอยู่ คอร์/แกน RXv2 ให้ประสิทธิภาพที่มากกว่า CoreMark/MHz ถึง 1.48 เท่า และ การใช้พลังงาน ลดลง 40% เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ RX ที่มีอยู่ และประสิทธิภาพโค้ดที่สูงขึ้นอีกด้วย ช่วยให้เกิดระบบความเร็วสูงและการบริโภคต่ำ กลุ่ม RX64M มาพร้อมกับ แรม ,หน่วยความจำ ความจุสูง ROM สูงสุด 4 MB สำหรับโค้ดและ RAM การทำงาน 552 KB ฟังก์ชัน แบบฝัง ประกอบด้วย ตัวควบคุม ลิงก์เหตุการณ์ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจาก RX200 และฟังก์ชันมากมายจาก RX63N รวมถึง SD Card และอิน อินเตอร์เฟซ ซเสียง ซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากของตลาด และมีการเพิ่มฟังก์ชัน เครือข่ายอีเธอร์เน็ต (ethernet) อุตสาหกรรม IEEE 1588 อีกด้วย ดังนั้น กลุ่ม RX64M จึงเหมาะสำหรับอุปกรณ์ อุตสาหกรรม อุปกรณ์เครือข่าย และแอปพลิเคชันอื่นๆ ที่ต้องการประสิทธิภาพแบบเรียลไทม์ขั้นสูงและ แรม ,หน่วยความจำ ความจุสูง นอกจากนี้เรายังเตรียมมิดเดิลแวร์ที่หลากหลายเพื่อ อุปกรณ์รองรับท่อ เวลาในการพัฒนา ระบบ ที่สั้นและต้นทุนต่ำ