(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
NDR คือซีรีส์ พาวเวอร์ซัพพลาย รางปีกนก (DIN Rail) เพรียวบางราคาประหยัดซีรีส์หนึ่ง ปรับให้ติดตั้งบนรางยึด TS-35/7.5 หรือ TS-35/15 ได้ อุปกรณ์ทั้งซีรีส์ใช้อินพุต AC แบบเต็มช่วงตั้งแต่ 90 V AC ถึง 264 V AC และเป็นไปตาม BS EN/EN61000-3-2 ซึ่งเป็นบรรทัดฐานที่ ข้อต่อยูเนี่ยน ยุโรปควบคุมสำหรับ กระแสไฟฟ้า ฮาร์มอนิก
รหัสสินค้า |
---|
NDR-75-12 |
NDR-75-24 |
NDR-75-48 |
NDR-120-24 |
NDR-120-48 |
NDR-240-24 |
NDR-240-48 |
NDR-480-24 |
NDR-480-48 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความจุ (W) | แรงดันเอาต์พุต (เฉพาะชนิดเดี่ยว) | พิกัดกระแสไฟฟ้าขาออก (แบบเดี่ยวเท่านั้น) (ก) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ช่วง แรงดันขาเข้า กระแสสลับ AC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,360.00 ฿ 1,165.66 | 75W SINGLE OUTPUT INDUSTRIAL | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | 75 | 12 V DC | 6.3 | 125 | 102 | 32 | 90 ถึง 264 V AC, 127 ถึง 370 V DC [การทำงานของอินพุต DC เป็นไปได้โดยการเชื่อมต่อ AC/L (+), AC/N (-)] | ||
฿ 1,236.67 ฿ 1,059.95 | DIN RAIL POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | 75 | 24 V DC | 3.2 | 125 | 102 | 32 | 90 ถึง 264 V AC, 127 ถึง 370 V DC [การทำงานของอินพุต DC เป็นไปได้โดยการเชื่อมต่อ AC/L (+), AC/N (-)] | ||
฿ 1,360.00 ฿ 1,165.66 | DIN RAIL 75W O/P 48V 1.6A | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | 75 | DC3.3 V | 1.6 | 125 | 102 | 32 | 90 ถึง 264 V AC, 127 ถึง 370 V DC [การทำงานของอินพุต DC เป็นไปได้โดยการเชื่อมต่อ AC/L (+), AC/N (-)] | ||
฿ 1,441.67 ฿ 1,235.66 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 2 วัน | 10 | 120 | 24 V DC | 5 | 125.3 | 113.5 | 40 | 90 ถึง 264 V AC 127 ถึง 370 V DC [การดำเนินการอินพุต DC เป็นไปได้โดยการเชื่อมต่อ AC/L (+), AC/N (-)] | ||
฿ 1,586.67 ฿ 1,359.93 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | 120 | DC3.3 V | 2.5 | 125.3 | 113.5 | 40 | 90 ถึง 264 V AC 127 ถึง 370 V DC [การดำเนินการอินพุต DC เป็นไปได้โดยการเชื่อมต่อ AC/L (+), AC/N (-)] | ||
฿ 2,668.33 ฿ 2,287.03 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | 10 | 240 | 24 V DC | 10 | 125.2 | 113.5 | 63 | 90 ถึง 264 V AC 127 ถึง 370 V DC | ||
฿ 2,668.33 ฿ 2,287.03 | POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 2 วัน | - | 240 | 48 V DC | 5 | 125.2 | 113.5 | 63 | 90 ถึง 264 V AC 127 ถึง 370 V DC | ||
฿ 5,215.00 ฿ 4,469.78 | SWITCHING POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | 10 | 480 | 24 V DC | 10 | 125.2 | 128.5 | 85.5 | 90 ถึง 264 V AC 127 ถึง 370 V DC | ||
฿ 5,736.67 ฿ 4,916.90 | DIN RAIL POWER SUPPLY | 1 ชิ้น | 95 วัน | - | 480 | DC3.3 V | 10 | 125.2 | 128.5 | 85.5 | 90 ถึง 264 V AC 127 ถึง 370 V DC |
กำลังโหลด …
รูปทรง | รางปีกนก (DIN Rail) อุปกรณ์เสริม | แรงดันขาเข้า | AC/DC | แบบเดี่ยว/แบบหลายขั้ว | เดียว |
---|---|---|---|---|---|
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง