วงจรขับหลอด LED เอาต์พุต เดี่ยว AC-DC (CC) พร้อม PFC, ELG-200 ซีรี่ส์

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ซีรีส์ ELG-200 เป็น วงจรขับหลอด LED AC/DC 200W ที่มีแรงดันไฟฟ้าคงที่สอง โหมด และ เอาต์พุต กระแสไฟฟ้า คงที่ ELG-200 ทำงานตั้งแต่ 100 ถึง 305 V AC และนำเสนอรุ่นที่มี พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่แตกต่างกันตั้งแต่ 12 V ถึง 54 V ด้วยประสิทธิภาพสูงถึง 93% ด้วย การออกแบบ แบบไม่มีพัดลม ทำให้ทั้งซีรีส์สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ เคส -40°C ถึง +90°C ภายใต้การหมุนเวียนอากาศฟรี การออกแบบ ตัวเสื้อ โลหะและ เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกันน้ำเข้า IP67/IP65 ช่วยให้ซีรีส์นี้เหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอก ELG-200 มาพร้อมกับตัวเลือก ฟังก์ชั่น ต่างๆ เช่น วิธีการลดแสง เพื่อให้ การออกแบบ ระบบ ไฟ LED มี ความยืดหยุ่น สูงสุด