วงจรขับหลอด LED เอาต์พุต เดี่ยว AC-DC (CC) พร้อม PFC, ELG-240 ซีรี่ส์

แบรนด์ :
MEAN WELL

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ซีรีส์ ELG-240 เป็น วงจรขับหลอด LED AC/DC 240W ที่มีแรงดันไฟฟ้าคงที่สอง โหมด และ เอาต์พุต กระแสไฟฟ้า คงที่ ELG-240 ทำงานตั้งแต่ 100 ถึง 305 V AC และนำเสนอรุ่นที่มี พิกัดแรงดันไฟฟ้า ที่แตกต่างกันตั้งแต่ 24 V ถึง 54 V ด้วยประสิทธิภาพสูงถึง 93% ด้วย การออกแบบ แบบไม่มีพัดลม ทำให้ทั้งซีรีส์สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิ เคส -40°C ถึง +90°C ภายใต้การหมุนเวียนอากาศฟรี การออกแบบ ตัวเสื้อ โลหะและ เครื่องวัดระดับน้ำ การป้องกันน้ำเข้า IP67/IP65 ช่วยให้ซีรีส์นี้เหมาะกับการใช้งานทั้งภายในและภายนอก ELG-240 มีตัวเลือก ฟังก์ชั่น ต่างๆ มากมาย เช่น วิธีการลดแสง เพื่อให้ การออกแบบ ระบบ ไฟ LED มี ความยืดหยุ่น สูงสุด

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท