โมดูล เอาต์พุต ลอจิก ทรานซิสเตอร์แบบ Sinking MELSEC-A ซีรีส์

แบรนด์ :
MITSUBISHI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    - โมดูลเอาท์พุตลอจิกซิงค์ ของทรานซิสเตอร์รุ่น MELSEC-A จาก MITSUBISHI
    - ฉนวนไฟฟ้าของเอาท์พุตโมดูลเป็นแบบโฟโต้คัปเปลอร์
    - เทอร์มินัลบล็อกหรือตัวเชื่อมต่อแบบถอดได้ใช้สำหรับการเชื่อมต่อสายไฟและการบำรุงรักษาง่ายขึ้น และแต่ละโมดูลมีไฟ LED สำหรับแสดงสถานะเอาต์พุต
    - เวลาตอบสนองการเปิดปิดคือ 2 ms
    - ประเภทการเชื่อมต่อ: เทอร์มินอลบล็อคแบบถอดได้
    - แรงดันโหลด : 12/24 VDC
    - ปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้า: 115mA (AY50), 230mA (AY41), 310mA (AY51-S1)

    ดูล่าสุด
    ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
    ชิ้นส่วนของฉัน
    ชิ้นส่วนของฉัน
    0
    รถเข็น
    รถเข็น
    Economy Series
    MRO Product

    แชทกับมิซูมิ

    ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ

    เวลาให้บริการ

    9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)

    ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
    ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
    (ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)

    แจ้งการใช้งาน

    การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย

    ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท

    เริ่มแชท