ปรีแอมพลิฟายเออร์สำหรับ อินเวอร์เตอร์ เครื่องวัดความถี่ ทรานซิสเตอร์

แบรนด์ :
MITSUBISHI

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    พรีแอมพลิฟายเออร์ FR-FA ส่วนใหญ่ใช้เพื่อแปลงและขยายสัญญาณ เอาต์พุต จากตัวตั้งค่าความเร็วเพื่อให้สัญญาณ เอาต์พุต ใช้เป็นสัญญาณการตั้งค่า เครื่องวัดความถี่ ไปยัง อินเวอร์เตอร์ FREQROL
    โดยทั่วไป สัญญาณ เอาต์พุต จากตัวตั้งค่าความเร็ว แบบปรับได้ ภายในอัตราส่วน 1 ถึง 5 นั่นคือ อยู่ในช่วงตั้งแต่ 2 mA ถึง 10 mA หรือ 4 mA ถึง 20 mA เป็นต้น ดังนั้นจึงอนุญาตให้มี เครื่องวัดความถี่ ภายในอัตราส่วนเท่านั้น จาก 1 ถึง 5
    เมื่อใช้พรีแอมพลิฟายเออร์ เอาต์พุต จากตัวตั้งค่าความเร็วอาจเปลี่ยนแปลงได้ง่ายภายในช่วง 0% ถึง 100%
    พรีแอมพลิฟายเออร์มาพร้อมกับ เทอร์มินอล ต่ออินพุตเพื่อทำหน้าที่เป็น เครื่องขยายสัญญาน OP (ออปแอมป์) นอกจากนี้ เนื่องจากตัวเครื่องมีวงจร แคลมป์ยึด เอาต์พุต แบบฝัง จึงสามารถใช้เป็น เครื่องขยายสัญญาน OP พร้อม แคลมป์ยึด เอาต์พุต ได้