SENTRON เบรกเกอร์ กระแสไฟฟ้า ตกค้าง (RCCB)

แบรนด์ :
SIEMENS

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    RCCB ใช้ในทุกระบบจนถึง 240/415 V AC อุปกรณ์ประเภทตัดวงจรไฟฟ้ากระแสสลับในกรณีที่มีกระแสไฟตกค้างไฟฟ้ากระแสสลับแบบไซน์ ส่วนประเภท A จะตัดวงจรไฟฟ้ากระแสสลับในกรณีที่กระแสไฟคงเหลือกระแสตรงเป็นจังหวะ นอกจากนี้ RCCBs ประเภท F ยังตรวจจับกระแสตกค้างด้วยความถี่ผสมสูงถึง 1 kHz RCCB ที่มีพิกัด กระแสไฟฟ้า เหลือสูงสุด 30 mA ใช้สำหรับป้องกันบุคลากร วัสดุ และป้องกันอัคคีภัย ตลอดจนป้องกัน หน้าสัมผัส โดยตรง RCCB ที่มีพิกัด กระแสไฟฟ้า เหลือ 10 mA จะใช้ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสำหรับบุคลากรเป็นหลัก
    นับตั้งแต่มีการเปิดตัว DIN VDE 0100-410 วงจร กระแสไฟฟ้า เต้ารับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ทั้งหมดที่มีขนาดไม่เกิน 20 A จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน กระแสไฟฟ้า ตกค้างที่มี กระแสไฟฟ้า ตกค้างที่กำหนดสูงสุด 30 mA นอกจากนี้ยังใช้กับวงจรไฟฟ้ากลางแจ้งถึง 32 A สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่ออุปกรณ์พกพา
    อุปกรณ์ที่มี กระแสไฟฟ้า ตกค้างที่กำหนดสูงสุด 300 mA ใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยใน เคส ที่ ฉนวนกันความร้อน ผิดพลาด RCCB ที่มี กระแสไฟฟ้า ตกค้างพิกัด 100 mA ส่วนใหญ่จะใช้งานนอกยุโรป

    สเปคของผลิตภัณฑ์
    รหัสสินค้ารุ่นโปแลนด์ พิกัดกระแสไฟฟ้า
    ใน (A)
    กระแสไฟฟ้า ที่เหลือในปัจจุบัน
    'ฉัน∆m (mA)
    ทำลายความจุ
    Icn (kA) 
    กำลังติดตั้ง MW
    5SM3315-0KKRCCB_type_AC1P + N12530ฟิวส์ สำรอง 10 kA2
    5SM3318-0KKRCCB_type_AC1P + N10030ฟิวส์ สำรอง 10 kA2
    5SM3345-0RCCB_type_AC3P + N12530ฟิวส์ สำรอง 10 kA4
    5SM3348-0RCCB_type_AC3P + N10030ฟิวส์ สำรอง 10 kA4
    5SV3311-6RCCB_type_A1P + N1630ฟิวส์ สำรอง 10 kA2
    5SV3312-6RCCB_type_A1P + N2530ฟิวส์ สำรอง 10 kA2
    5SV3314-6RCCB_type_A1P + N4030ฟิวส์ สำรอง 10 kA2
    5SV3316-6RCCB_type_A1P + N6330ฟิวส์ สำรอง 10 kA2
    5SV3317-6RCCB_type_A1P + N8030ฟิวส์ สำรอง 10 kA2
    5SV3342-6RCCB_type_A3P + N2530ฟิวส์ สำรอง 10 kA4
    5SV3344-6RCCB_type_A3P + N4030ฟิวส์ สำรอง 10 kA4
    5SV3346-6RCCB_type_A3P + N6330ฟิวส์ สำรอง 10 kA4
    5SV3347-6RCCB_type_A3P + N8030ฟิวส์ สำรอง 10 kA4
    5SV4111-0RCCB_type_AC1P + N1610ฟิวส์ สำรอง 10 kA2
    5SV4311-0RCCB_type_AC1P + N1630ฟิวส์ สำรอง 10 kA2
    5SV4312-0RCCB_type_AC1P + N2530ฟิวส์ สำรอง 10 kA2
    5SV4314-0RCCB_type_AC1P + N4030ฟิวส์ สำรอง 10 kA2
    5SV4316-0RCCB_type_AC1P + N6330ฟิวส์ สำรอง 10 kA2
    5SV4317-0RCCB_type_AC1P + N8030ฟิวส์ สำรอง 10 kA2
    5SV4342-0RCCB_type_AC3P + N2530ฟิวส์ สำรอง 10 kA4
    5SV4344-0RCCB_type_AC3P + N4030ฟิวส์ สำรอง 10 kA4
    5SV4346-0RCCB_type_AC3P + N6330ฟิวส์ สำรอง 10 kA4
    5SV4347-0RCCB_type_AC3P + N8030ฟิวส์ สำรอง 10 kA4