เบรกเกอร์ กระแสไฟฟ้า ตกค้าง SENTRON พร้อม วงจรป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน (RCBO)

แบรนด์ :
SIEMENS

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    RCBO เป็นการรวมกันของ RCCB และ เบรกเกอร์ มิเนียเจอร์/เบรคเกอร์ขนาดเล็ก ใน การออกแบบ ที่กะทัดรัดสำหรับบุคลากร การป้องกันอัคคีภัยและสายไฟ สำหรับการป้องกันบุคลากรและการป้องกันอัคคีภัย ส่วน กระแสไฟฟ้า ที่เหลือของประเภท AC จะตัดการทำงานในกรณีที่มีกระแสตกค้าง AC แบบไซน์ ประเภท A จะตัดการทำงานในกรณีที่กระแสไฟ DC ตกค้างเป็นจังหวะ นอกจากนี้ RCBO ประเภท F ยังตรวจจับกระแสตกค้างด้วยความถี่ แบบผสม สูงถึง 1 kHz
    RCBO ที่มีพิกัด กระแสไฟฟ้า เหลือสูงสุด 30 mA ใช้สำหรับป้องกันบุคลากร วัสดุ และป้องกันอัคคีภัย รวมทั้งป้องกัน หน้าสัมผัส โดยตรง RCBO ที่มีพิกัด กระแสไฟฟ้า เหลือ 10 mA จะใช้เป็นหลักในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นสำหรับบุคลากรและในการติดตั้งกลางแจ้งของอาคารที่พักอาศัย
    อุปกรณ์ที่มี กระแสไฟฟ้า เหลือสูงสุด 300 mA ใช้เป็นอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยใน เคส ที่ ฉนวนกันความร้อน ผิดพลาด
    ส่วน MCB ของ RCBO ป้องกันสายจากการโอเวอร์โหลดและการลัดวงจร และมีอยู่ในลักษณะ B และ C
    เนื่องจาก DIN VDE 0100-410 มีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน 2550 วงจร กระแสไฟฟ้า เต้ารับ ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ ทั้งหมดที่มีขนาดไม่เกิน 20 A จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน กระแสไฟฟ้า ตกค้างที่มี กระแสไฟฟ้า เหลือสูงสุด 30 mA นอกจากนี้ยังใช้กับวงจรไฟฟ้ากลางแจ้งถึง 32 A สำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ ต่ออุปกรณ์พกพา เพื่อใช้การป้องกันนี้ ขอแนะนำให้ใช้ RCBO ในระดับประเทศที่มี 30 mA

    สเปคของผลิตภัณฑ์
    รหัสสินค้ารุ่นโปแลนด์ พิกัดกระแสไฟฟ้า
    ใน (A)
    กระแสไฟฟ้า ที่เหลือในปัจจุบัน
    'ฉัน∆m (mA)
    ทำลายความจุ
    Icn (kA) 
    การติดตั้ง
    เมกะวัตต์
    5SU9104-1KK10RCBO_type_AC1P + N1010101
    5SU9104-1KK16RCBO_type_AC1P + N1610101
    5SU9104-1KK20RCBO_type_AC1P + N2010101
    5SU9104-1KK25RCBO_type_AC1P + N2510101
    5SU9104-1KK32RCBO_type_AC1P + N3210101
    5SU9104-1KK40RCBO_type_AC1P + N4010101
    5SU9104-1KK45RCBO_type_AC1P + N4510101
    5SU9106-1KK10RCBO_type_AC1P + N101061
    5SU9106-1KK16RCBO_type_AC1P + N161061
    5SU9106-1KK20RCBO_type_AC1P + N201061
    5SU9106-1KK32RCBO_type_AC1P + N321061
    5SU9106-1KK40RCBO_type_AC1P + N401061
    5SU9106-1KK45RCBO_type_AC1P + N451061
    5SU9156-7KK06RCBO_type_A1P + N61062
    5SU9156-7KK10RCBO_type_A1P + N101062
    5SU9156-7KK16RCBO_type_A1P + N161062
    5SU9156-7KK20RCBO_type_A1P + N201062
    5SU9156-7KK25RCBO_type_A1P + N251062
    5SU9156-7KK32RCBO_type_A1P + N321062
    5SU9156-7KK40RCBO_type_A1P + N401062
    5SU9156-7KK50RCBO_type_A1P + N501062
    5SU9156-7KK63RCBO_type_A1P + N631062
    5SU9304-1KK10RCBO_type_AC1P + N1030101
    5SU9304-1KK16RCBO_type_AC1P + N1630101
    5SU9304-1KK20RCBO_type_AC1P + N2030101