RS PRO สวิตช์ แบบแยกส่วนแบบไม่ อุปกรณ์ติดตั้งตู้ 3 ขั้ว - กระแสไฟฟ้า สูงสุด 125 A, อุปกรณ์แหล่งจ่าย 75 kW, IP65

แบรนด์ :
RS Pro

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    สเปค
    จำนวนเสา = 3
    กระแสไฟฟ้า สูงสุด = 125 A
    ชนิดที่มีการยึดติด = อุปกรณ์ติดตั้งตู้
    ระดับ IP = IP65
    อุปกรณ์แหล่งจ่าย = 75kW
    อัตราแรงดันไฟฟ้า = 690 V
    สี มือจับ = แดง
    สวิตช์ = 30 kA
    ความยาว = 270 มม
    ความกว้าง = 215 มม
    ความลึก = 122 มม
    อุณหภูมิใช้งาน ต่ำสุด = -25°C